工业控制产品 – 高效组合
SIRIUS 模块化系统 – 一个系统即能完成所有开关任务
创新性 SIRIUS 模块化系统提供了市场上内容丰富的分断装置产品线,包含 50000 多个经过测试与认证的产品组合。全新一代断路器、接触器、过载继电器和负载馈电装置分为 7 种规格,功率最高为 250 kW,随时可投入使用。该模块化系统的优点在于,其模块化配置可包含所有规格的组件。所有组件实现更好的配合。无论应用是什么,地点在哪里,SIRIUS 模块化系统都可用来实现数字规划并根据标准满足用户要求。全面的规划工具、咨询专门知识和经过测试的产品组合可帮助用户实现从数字化到实际控制柜体制造的转变。
对分断装置进行高效接线
您的分断装置采用什么连接技术?您以前是否尝试过弹簧型技术?为何不将常规螺钉型技术与现在的前沿弹簧型技术比较?我们将向您说明如何连接分断装置并快速和无差错地进行安装。
适宜分断装置的更优组合
通过 SIRIUS 模块化系统的组合选项,可针对特定应用创建量身定制的解决方案。这种系统的优势在于其覆盖了所有规格的模块化结构、面向众多应用的设备功能以及全面且符合标准的规划。这会促进步骤的执行,加速规划过程。