方便的馈电和配电系统:SIRIUS 3RV29 和 3RA68 馈电系统

SIRIUS 3RV29 馈电系统

适用于

0 %
  • 的常规电机,系统透明度高。优秀的工厂可用性可确保工厂的极高生产率。可靠供电是关键因素之一。通过 SIRIUS 3RV29 馈电系统,可实现一组电机起动保护器或馈电器的简便馈电和配电,适用于螺钉型或弹簧型接线端子,规格 S00 和 S0。

3RV29 馈电系统技术数据

网上商城

优化您的控制柜

了解更多应用

SIRIUS 产品中心

应用广泛,扩展选件丰富

当您需要为多个电机起动保护器或馈电器可靠供电时, SIRIUS 3RV29 馈电系统,是非常简便快捷的解决方案。使用规格为 S00 和 S0 的弹簧端子型产品,可显著节省时间。

3RV29 馈电系统以基于基本模块为基础,该模块包含侧向进线(三相母线馈电)。扩展模块(三相母线)可用于系统扩展,通过扩展插头连接。三相母线和电机起动保护器之间通过插入式连接件器实现电气连接。整个系统可安装在符合 IEC60715 标准的 TH35 标准安装轨上,并可根据需要扩展至最大载流量 63 A。