适合于各种应用需求的中间继电器

西门子提供多种国产和进口中间继电器,用于控制回路信号指示、互锁功能等,并可满足不同层次的使用需求。
SIRIUS(进口)3RH2 / 3RH1 中间继电器
中间继电器用于控制回路,用于信号指示、互锁功能等。3RH2/3RH1中间继电器标识符合相关标准,节约时间和成本。3RH2/3RH1 中间继电器设计与 S00 规格接触器相同,可以通用相同的附件。
中间继电器可用于交流或直流操作,使用螺钉、弹簧或环形接线端子。本体包括 4 个触点,通过加装辅助触头座可扩展至 8 个触点。
SIRIUS(国产)3RH6 中间继电器
SIRIUS(国产)3RH61 中间继电器包含 4 个触点,可选择交流或直流操作,符合CCC / CE / UL / CSA 等认证要求。所有触点采用双断点结构,接通能力高达 1 mA / 17 V,满足固态回路应用需求。
通过加装辅助触头,3RH6 中间继电器最多可扩展至 8 个触点。
3TH8 国产经济型中间继电器
3TH8中间继电器包括 3TH80 和 3TH82 系列,分别包含 4 个和 8 个触点,采用交流操作,提供经济、可靠的控制功能。