适合于各种应用需求的电机控制接触器

西门子提供丰富的国产和进口接触器产品线,满足不同层次的使用需求,为电动机提供安全、可靠的控制方案。
SIRIUS(进口)3RT2 / 3RT1接触器
SIRIUS(进口)3RT2 / 3RT1 接触器可满足 250 kW 内电机的各种应用需求。在 S00 至 S12 规格的产品中,除了 3 极标准接触器外,还可以提供真空接触器、用于与控制器连接的接口继电器、4 极接触器以及最高至 4 kW 的微型接触器。新推出的 S00 和 S0 规格 3RT2 接触器应用尤其灵活,除螺钉连接外,还可提供弹簧式和环形接线端子,且 S00 和 S0 规格通用相同的辅助触头。特殊的 UC 接触器可用于交流或直流电压控制,并且线圈功耗更低。S0 规格接触器上已集成两个辅助触头,所有辅助触头采用双断点结构,接通可靠性更高。尤其值得一提的是,S00 和 S0 规格的接触器通过直接加装功能模块可方便地组装成可逆或星-三角起动组合。这些功能模块可选择带 AS-i 或 IO-Link 接口,大大简化控制回路接线。在安全应用方面,3RT2 系列还提供一些新功能,比如使用安全连接模块可组装成符合 ISO13949-1 标准 PLe 或者 IEC62061 标准 SIL3 的接触器组合。
SIRIUS(国产)3RT6 / 3RT5接触器
SIRIUS(国产)3RT6 / 3RT5 接触器包括 7 个尺寸规格,可为 500 A 以下电动机提供安全、可靠的控制方案。
主要优点:
- 百万次电气使用寿命,操作可靠性高
- 辅助触点采用双断点结构,接通能力高达 1 mA / 17 V,满足固态回路应用需求
- 良好的内部密封性,在粉尘、潮湿环境下仍可保证可靠工作
- 尺寸小巧,45 mm 宽度额定电流可达 38 A
- 辅助触头、浪涌抑制器等主要附件的装卸无需任何辅助工具
- 提供全面的 CAx 辅助设计文档,方便地满足不同层次的设计需求
- 符合 CCC / CE / UL / CSA 等认证要求,设计可靠性高
- 7 A 起每个电流等级均可提供 2 级能耗产品,节能环保
SIRIUS(国产)3RT7接触器
SIRIUS(国产)3RT7接触器包括4个尺寸规格,可为95A以下电动机提供安全、可靠的控制方案。
- S0-S3有4个线圈接线端子(2个A1 和 2个A2)
- 更宽的线圈电压操作范围 0.8-1.1Us (50Hz)
- 宽泛的温度适用范围
- 有剥线长度指示
- 高的额定接通和额定分断能力
- 更加齐全的认证和实验CCC, CE, UKCA, CB, RoHS, TH
- 辅助文档工具 Cax下载,提供Eplan、电路图、3D、2D、产品图
3TB 国产经济型接触器
3TB接触器为 32 A 以下电动机等负载提供经济、可靠的控制方案,主要优点包括:
- 控制方案更经济
- 主触头系统结构独特,触头磨损小,电气使用寿命高达百万次
- 电磁铁系统工作可靠,噪音小,机械强度高
- 操作频率高
3TS 国产经济型接触器
3TS接触器为 400 A 以下电动机等负载提供灵巧、经济的控制方案,主要优点包括:
- 尺寸更小巧
- 控制方案更经济
- 主触头系统结构独特,触头磨损小,电气使用寿命长
- 电磁铁系统工作可靠,噪音小,机械强度高
- 辅助触点模块安装简便灵活