全新 3RQ0 插针式继电器

全新 3RQ0 插针式继电器,可以应用于 PLC 与控制负载之间,形成电气隔离,不仅能够实现精准无误的控制,还能保护 PLC 的端口。
全新 3RQ0 插针式继电器 Vlog

西门子官方工业商城
10万种产品或服务一站选定:3D视图更清晰;多种产品选型工具精准定位;产品资料一键发送到邮箱;支持微信支付、对公转账、期货预定等多种付款方式。
3RQ0 系列插针继电器产品预览
3RQ001 通用型插针继电器
- 继电器本体 2CO / 4CO 的配置满足不同的需求
- 全系集成机械指示,清晰识别继电器状态
- 继电器 LED 指示,DC 绿色,AC 红色,轻松识别工作状态及电压类型
- DC24V 可选集成浪涌抑制型号,更有效保护控制器
- 可选弹簧接线端子,方便接线,省时省力
配置:2CO 5A / 4CO 3A
- 机械指示
- 机械指示,LED 指示
- 机械指示,LED 指示,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
电压类型:
- DC12V
- DC24V
- DC36V
- DC48V
- DC110V
3RQ002 高防护型插针继电器
- IP62 超高防护等级,可应用于粉尘、纤维环境
- 继电器本体 2CO / 4CO 的配置满足不同的需求
- 全系集成机械指示,清晰识别继电器状态
- 继电器 LED 指示,DC 绿色,AC 红色,轻松识别工作状态及电压类型
- DC24V 可选集成浪涌抑制型号,更有效保护控制器
- 可选弹簧接线端子,方便接线,省时省力
配置:2CO 7A / 4CO 5A
- 机械指示,LED 指示
- 机械指示,LED 指示,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
电压类型:
- DC12V
- DC24V
- DC48V
- DC110V
- AC24V
- AC48V
- AC110V
- AC230V
3RQ003 功率型插针继电器
- 最大 16A 的电流,可以驱动大功率负载
- 继电器本体 1 / 2 / 3 / 4CO 的配置满足不同的需求
- 全系集成机械指示,清晰识别继电器状态
- 继电器 LED 指示,DC 绿色,AC 红色,轻松识别工作状态及电压类型
- DC24V 可选集成浪涌抑制型号,更有效保护控制器
- 1 / 2 / 4CO 标配测试拨杆功能,直接给控制器模拟工作状态输入
配置:1CO 16A / 2,3,4CO 10A
- 机械指示,测试拨杆
- 机械指示,测试拨杆,LED 指示
- 机械指示,测试拨杆,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
- 机械指示,测试拨杆,LED 指示,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
电压类型:
- DC12V
- DC24V
- DC48V
- DC110V
- AC24V
- AC48V
- AC110V
- AC230V
3RQ005 标准型插针继电器
- 继电器本体 2CO / 4CO 的配置满足不同的需求
- 标配测试拨杆功能,直接给控制器模拟工作状态输入
- 全系集成机械指示,清晰识别继电器状态
- 继电器 LED 指示,DC 绿色,AC 红色,轻松识别工作状态及电压类型
- DC24V 可选集成浪涌抑制型号,更有效保护控制器
- 可选弹簧接线端子,方便接线,省时省力
配置:2CO 10A / 4CO 5A
- 机械指示,测试拨杆
- 机械指示,测试拨杆,LED 指示
- 机械指示,测试拨杆,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
- 机械指示,测试拨杆,LED 指示,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
电压类型:
- DC12V
- DC24V
- DC48V
- DC110V
- DC220V
- AC24V
- AC48V
- AC110V
- AC230V
3RQ006 纤薄型插针继电器
- 纤薄设计 12.6mm 宽度,节约安装空间
- 继电器本体 1CO / 2CO 的配置满足不同的需求
- 可选测试拨杆功能,直接给控制器模拟工作状态输入
- 继电器 LED 指示,DC 绿色,AC 红色,轻松识别工作状态及电压类型
- DC24V 可选集成浪涌抑制型号,更有效保护控制器
- 可选弹簧接线端子,方便接线,省时省力
配置:1CO 12A / 2CO 8A
- 无任何指示
- LED 指示
- LED 指示,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
- 机械指示,测试拨杆
- 机械指示,LED 指示,测试拨杆
- 机械指示,LED 指示,测试拨杆,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
电压类型:
- DC6V
- DC12V
- DC24V
- DC36V
- DC48V
- DC110V
- AC24V
- AC110V
- AC230V
3RQ007 高性能型插针继电器
- 镀金触点(4CO:3A)可选,优异的接触可靠性
- 继电器本体 2CO / 4CO 的配置满足不同的需求
- 标配测试拨杆功能,直接给控制器模拟工作状态输入
- 继电器 LED 指示,DC 绿色,AC 红色,轻松识别工作状态及电压类型
- DC24V 可选集成浪涌抑制型号,更有效保护控制器
- 可选弹簧接线端子,方便接线,省时省力
配置:2CO 12A / 4CO 6A (硬金 3A)
- 机械指示,测试拨杆
- 机械指示,测试拨杆,LED 指示
- 机械指示,测试拨杆,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
- 机械指示,测试拨杆,LED 指示,集成浪涌抑制(仅 DC24V)
电压类型:
- DC12V
- DC24V
- DC48V
- DC110V
- DC220V
- AC24V
- AC48V
- AC110V
- AC230V
性能功能介绍视频
西门子电气产品事业部 - 工业为您提供全方位的服务体验,您可以直接连线西门子专业的技术支持团队的工程师,探讨并获取各类技术支持,例如:产品参数,故障排查,调试指导,应用推荐以及接线指导等;您也可以申请现场支持,届时会有专业的服务团队为您提供现场故障排查,返厂检测维修等服务。
- 热线号码:4001506060
- 热线邮箱:cs.4001506060.cn@siemens.com
- 热线工作时间:周一至周五 8:15~17:15