监控继电器

SIRIUS 监控继电器可为机器和设备提供可靠的保护。当前测量值或明确诊断信息显示在设备显示屏上。为了便于连接到控制器,大多数监控继电器也设有 IO-Link 接口。西门子可为电气和机械变量提供监控继电器,并根据具体应用要求进行温度监控。

时间继电器技术数据

官方工业商城(PC端)

SIRIUS 监控继电器 — 适用于所有应用

3UG4

监控线路、电流、电压、功率因数和有功电流、剩余电流、绝缘性、电平和速度

SIRIUS 3UG4 监控继电器的电气和机械变量

SIRIUS 3UG4 监控继电器监控馈电器中多样化的电气参数,并提供可靠的保护以防止设备损坏。该款继电器不仅具有可自由参数化的阈值和多种调节选项,还提供明确诊断数据,甚至能够自动纠正不正确的相序。许多型号也设有 IO-Link 接口,用于连接到控制器。

 

SIRIUS 3UG4 监控继电器还可监控机械变量。

液位监控继电器可确保在溢出或空转情况下提供可靠的 1 或 2 点控制并发出警报信息。

速度监控继电器可检查电机、轴或驱动轮是否超过或未达到标称速度。此外,继电器还适用于所有需要监控连续脉冲信号的功能。可选配 IO-Link 连接。

3RR2

适用于直接安装在多相电流监控用的接触器上

SIRIUS 3RR2 监控继电器可监控电气变量

除监控电机或其他负载外,SIRIUS 3RR2 电流监控继电器特别适用于整个设备或动力过程的优选电流监控。因此,可以快速检测到电机的减载或过载状况,并提前报告。电流监控用 3RR2 监控继电器直接集成在负载馈电器中。只需插入接触器中。也可与 IO-Link 连接。

3RN2

绕组过热保护

SIRIUS 3RN2 热敏电阻电机保护继电器

在使用断路器或过载继电器无法提供有效的电流相关保护的情况下,热敏电阻电机保护继电器可提供明确的优势:在某些情况下,在断路器/过载继电器中的热图像未检测到的情况下,可能会发生过热状况,例如在重型起动、使用变频器操作或频繁分断、强制动操作或受限冷却的情况下。3RN2 热敏电阻电机保护继电器通过测量电机内部热点的温度,提供可靠的电机过热保护。该款继电器可直接监控电机的绕组温度。

3RS1/2

温度监控

SIRIUS 3RS1/2 温度监控继电器

固体、液体和气体介质的温度是工业应用中最常测量的参数。SIRIUS 3RS1 温度监控继电器能够可靠地监控过程温度,如同监控控制柜或电机中的温度一样,如有需要,可同时使用三个传感器。该款继电器分为仿真或数字型号(同时配有 IO-Link)。

类比可调:由介质中的传感器记录并由设备评估温度,进行监控,以确定温度是否处于温度上限和下限范围内。当达到阈值时,输出继电器根据参数化状况打开或关闭。

数字可调:监控温度。以评估温度是高于还是低于某个值,还是处于特定的工作范围内(窗口功能)。这些设备也是低端温度控制器的良好替代产品。

根据您的需求,我们能为您提供不同种类的监控继电器。

监控继电器各项功能的视频

  • 线路和单相电压监控(也可通过 IO-Link)
  • 多相电流监控(也可通过 IO-Link)
  • 单相电流监控或者功率因数和有功电流监控(也适用于 IO-Link)
  • 液位监控
  • 速度监控