SIMATIC RF300 — 强大的 HF RFID 系统

满足高要求
得益于非常快速的数据传输和大容量内存,紧凑型 SIMATIC RF300 RFID 系统非常适合在装配线、灵活的制造解决方案和自动化应用中使用。该系统还具有广泛的状态和诊断功能,并且易于集成到您的基础架构中。通过分析 SIMATIC RF300 提供给云应用程序的数据,公司间的各生产过程变得透明。

新的产品亮点
新型读写器 SIMATIC RF360 R — 紧凑且易于通信
SIMATIC RF360R 搭载了 PROFINET 和 OPC/UA,将通信模块和读写器的功能整合到一台设备中。集成的 OPC UA 接口成功支持通过工业物联网网关直接连接到云应用。
借助 SIMATIC RF300 ,我们针对速度、数据量和诊断功能方面的高要求提供了强大的 RFID 系统。
- 易于与 PROFIBUS、PROFINET、以太网/IP、TCP/IP、XML 和 OPC UA 集成
- 全集成自动化(TIA 博途)的组成部分
- 抗干扰数据通信,数据安全性高
- 免维护标签,内存 64 KB,具有附加的一次性可编程(OTP)数据区
- 可使用混合电子标签模式,如此,即能使用具有成本效益的 ISO15693 电子标签
- 读写器和标签之间的数据传输速度非常快(可达 8000 字节/秒)
- 全面的状态和诊断功能
- 防爆认证的可用选件,适用于有爆炸危险的区域
- 耐用、紧凑型组件,具有高防护等级(IP68)