SIMATIC WinCC V7 选件

SIMATIC WinCC Options

扩展 WinCC 基本系统

根据具体要求定制 SIMATIC WinCC 。WinCC 选件很好地证明了 WinCC 的模块化可扩展性和通用应用,WinCC 是一系列不同应用程序的核心。WinCC 选件包是在 WinCC 开发的背景下开发而成的。如基本的 WinCC 软件一样,具有技术咨询服务和中心热线的支持。

SIMATIC WinCC V7 系统概览

下载 PDF

产品范围

SIMATIC WinCC V7 选件概览

从单用户系统到面向所有技术和行业的基于 Web 的解决方案

为了能够满足不断增长的需求,可视化必须能够随时扩展,而不会导致技术不兼容或需要全新的组态。

投资保护是重中之重。

从小型单用户解决方案到客户机/服务器解决方案和基于 Web 的操作员站,SIMATIC WinCC 提供了所需的集成可扩展性。还可以构建可用性和安全性的冗余解决方案。

除了可扩展的组态,WinCC 选件和附加组件还为技术和行业特定的解决方案提供了适合客户的扩展。

每当需要在若干操作员站监控相同的过程时,即可使用多用户系统。当使用该选件时,若干操作员控制和监控站将被协调以与网络自动化系统一起运行。服务器向连接的客户机提供过程和归档数据、消息、图片和日志。一个操作员站的操作员操作结果(例如改变一个值或消息确认),可即时用于所有其他操作员站。

优势

  •  从单用户系统到客户机/服务器解决方案的集成可扩展性
  • 更复杂 SCADA 应用的经济解决方案
  • 分布式操作员站的轻松组态
  • 最多 18 个 WinCC 服务器的分布式客户机/服务器系统的组态。
    客户机可访问系统中的所有服务器
  • 将客户机组态为远程 Web 服务器
  • 客户机的低成本组态

设计和功能

服务器建立与自动化系统的连接,处理客户机的通信和协调关系,并在集成的 Microsoft SQL 数据库中执行所有归档操作。WinCC 客户机可直接访问服务器的组态数据。访问权限用于定义操作员站上用户可访问的功能或工厂部分。组态的授权与用户相关,与计算机无关。因此,可使用相同的登录名与所有操作员站协同工作。

许可

多用户系统组态需要以下许可证:

  • 服务器上的 WinCC 服务器许可证以及 WinCC RT 许可证
  • 每个客户机一个 WinCC 客户机许可证。

软件和许可证

订货号

服务器许可证

 

WinCC Server V7.5(下载许可证密钥)

WinCC Server v 7.5(U 盘交付许可证密钥)

客户机许可证

 

WinCC RT Client V7.5(下载软件和许可证密钥)

WinCC RT Client V7.5(光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥)

使用下列各项,即可通过 WinCC 应用程序的冗余来提高系统可用性:

  •  冗余服务器,
  • 冗余通信路径
  • 和高度可用的控制器。

WinCC/Redundancy 支持您选择并行操作两个互连的 WinCC 单用户系统或服务器,以实现彼此监控。您将需要使用每个冗余合作伙伴服务器的选件包交付套件中的两个冗余许可证之一。如果两台服务器计算机中的一台出现故障,则第二台服务器将接管整个系统的控制权。在故障服务器再次运行后,所有消息、过程值和用户归档以及内部变量的内容都将在线同步。总之,这样可显著提高系统可用性。即使服务器出现故障,生产仍保持正常运行。

优势

  • 通过持续的数据完整性提高系统可用性
  • 当服务器出现故障或与服务器的 S7 通信故障时,可自动切换服务器
  • 通过将客户机自动切换到完好的服务器,实现连续操作和可视化
  • 清除故障后,后台自动同步所有归档(过程值和用户归档)、消息信息和内部变量

设计和功能

通常情况下,两个 WinCC 站或过程数据服务器完全并行运行,因此,每个站都具有自己的过程连接和自己的归档。连接到服务器的客户机可以根据需要分布到服务器,从而降低负载。当两个 WinCC 站中的一个出现故障时,另一个将接管消息、过程数据和用户数据的归档。这样可确保适当的数据完整性。在客户机/服务器模式下,客户机会自动从故障服务器切换到冗余服务器。这确保了每个操作员站的连续工厂可视化和操作。

当故障伙伴服务器恢复时,所有归档的过程值、消息(包括状态、确认、列表和注释)、故障期间用户归档的数据和内部变量都会在后台自动与伙伴服务器同步,而不会影响正在运行的系统。完成后,两个等效的服务器/工作站将再次可用。连接到服务器的客户机再次分布在其原有伙伴服务器上。不仅在服务器出现故障时,而且在 S7 过程通信中断或应用程序出现故障时,都会自动切换到冗余伙伴服务器。

 

进一步提高系统可用性

除了使用通过 WinCC/Redundancy 选件并行连接的两台服务器之外,还可以在 WinCC 应用程序中冗余地设计连接到控制器的通信通道。插入两个通信处理器,通信路径可增加一倍。如有需要,使用故障安全型 SIMATIC S7 控制器可以进一步提高控制层面的可用性。多种系统解决方案有机结合创造了一个可满足更高需求的安全概念。

许可

软件和许可证

订货号

WinCC/Redundancy — WinCC V7.5
一对服务器许可证(下载许可证密钥)

WinCC/Redundancy — WinCC V7.5
一对服务器许可证(U 盘交付许可证密钥)

SIMATIC Process Historian 是适用于各种产品和版本的实时数据库,可作为公司管理层的中央数据接口。SIMATIC Process Historian 用作不同数据源的任何数量的过程数据和消息的中央长期归档系统。

 

在 WinCC V7 组态方面,SIMATIC Process Historian 取代了以前的 WinCC/CentralChemiserver(CAS)选件。

WinCC/Web Navigator 支持您通过互联网或内部内部网对工厂进行操作员控制和监控,而无需更改 WinCC 项目。

除了 WAN(广域网)中的典型应用之外,还可以实现低成本的应用。例如,水/废水行业结构高度分散的解决方案,或者偶尔可以访问过程信息的应用(建筑管理)。除此之外,Web 客户机还可以用作 LAN 中的普通操作员站。

优势

  • 基于 Web 的并行操作员控制和监控(MS Internet Explorer)
  • 集成组态和用户管理/访问授权
  • 用户特定功能,例如语言、工厂(单元)视图
  • 快速更新速率(例如,值更改、图片更改之后)
  • 得益于集中的软件管理,维护成本最低
  • 高度的互联网安全标准
  • 使用安全 WinCC Web Viewer 应用程序进行远程监控
  • 灵活瘦客户机解决方案,适用于各种平台(PC、现场面板、移动 PDA)
  • 使用 WebDiagnostics 服务器/客户机进行高效的远程诊断
  • 得益于 WinCC 与 Web 服务器分离,安全性和可用性得到提高
  • 得益于 Web 服务器集群(负载平衡),实现了一定的可用性和性能

设计和功能

 

对于 WinCC 单用户系统或 WinCC 服务器/客户机系统,基于 Web 的解决方案可以通过 WebNavigator 来实现。操作员可以通过互联网或内联网利用任何用作 WebNavigator 客户机的 Windows 计算机控制和监控 WinCC 项目。客户机只需要使用 MS Internet Explorer。如果多次启动或使用多变量功能,则可以同时访问多个 Web 服务器,从而访问多个工厂。

 

定制的安全概念

所有 Web 操作员站都集成到系统的用户管理中。授权级别可以控制操作员是可以简单地监控工厂(仅查看)还是拥有操作员控制和监控的部分或全部授权。每次登录和注销都可以通过系统事件进行追踪。对于安全性要求非常严格的应用程序,在用户定义的时段后注销登录与禁用安全性相关组合键的能力同样重要。此外,WebNavigator 支持所有常用的 IT 安全机制,如路由器、防火墙、代理服务器、SSL 加密和 VPN 技术。

 

瘦客户机解决方案

实惠但性能较低的 Windows PC、可靠的现场设备(例如 SIMATIC 瘦客户机)和移动客户机(PDA – 个人数字助理)可通过瘦客户机解决方案与 Microsoft Terminal Services 连接。在此只对硬件提出最低要求,因为整个应用程序,即包括 WebNavigator 客户机,都在终端服务器上运行。

西门子提供可靠耐用的 SIMATIC 工业瘦客户机,作为操作员终端,配备高分辨率宽屏幕触控显示器。这些产品最适合在恶劣的工业环境中使用。

 

灵活的远程诊断
WebDiagnostics 客户机适用于广泛分布工厂的维护和服务。在这种情况下,针对服务计算机上的本地诊断客户机而不是系统服务器上的诊断客户机进行 Web 许可授权。通过诊断客户机,服务技术人员可以安全地访问任何数量的配备 WebNavigator 服务器的工厂。

 

负载平衡的专用 Web 服务器和 Web 服务器集群

WinCC Web 服务器还可以在 WinCC(SCADA 系统)客户机上组态,以达到更高的安全性和可用性。该解决方案的优势:

  • 得益于系统服务器与 Web 服务器分离,安全性和可用性得到提高

  • 适用于多台或冗余 WinCC 服务器的综合 Web 解决方案

Web 服务器集群支持根据需要增加 Web 客户机的数量。
该解决方案的优势:

  • 通过负载平衡提高性能
  • 服务器出现故障时自动切换 Web 客户机

 

 

许可

  • WebNavigator 需要(基于服务器的)许可证。这是一个基于 Web 客户机同时访问次数的分级许可证,可以使用附加的 Web 客户机许可证随时递增..
  • WebNavigator 客户机软件可以根据需要安装多次,而无需许可证。
  • WebNavigator 诊断需要(基于客户机的)许可证。这样就可以访问具有 WebNavigator 服务器和 WebNavigator 诊断服务器许可证的所有 Web 服务器。
  • 必要时,可以合并 WinCC/WebUX 和 WinCC/WebNaviagtor 的许可证

软件和许可证

订货号

WinCC WebNavigator
适用于 WinCC RT Professional V14 和 WinCC V7.4
 

1 个客户机(可计数)下载许可证密钥

3 个客户机(可计数)下载许可证密钥

10 个客户机(可计数)下载许可证密钥

30 个客户机(可计数)下载许可证密钥

100 个客户机(可计数)下载许可证密钥

1 个客户机(可计数)U 盘交付许可证密钥

3 个客户机(可计数)U 盘交付许可证密钥

10 个客户机(可计数)U 盘交付许可证密钥

30 个客户机(可计数)U 盘交付许可证密钥

100 个客户机(可计数)U 盘交付许可证密钥

 WinCC WebNavigator 诊断客户机

适用于 WinCC RT Professional V14 和 WinCC V7.4 

 

单一许可证(下载许可证密钥)

单一许可证(U 盘交付许可证密钥)

WinCC Web Navigator,7.3 版本

可通过订购软件包来管理 7.3 版本的许可授权,该软件包提供最大许可证数量,并可由 PowerPack 升级。

有关更多信息,请参见 > 西门子工业商城

WinCC/WebUX 开发用于智能手机、平板电脑、PC 和其他支持 HTML 5 浏览器的移动设备。使用 WebUX时,无需在客户机安装。

这种对过程和工厂数据的灵活访问扩展了目前的标准控制中心功能;并且为用户提供了根据应用领域进行纯粹监控或操作的选项。

单独访问生产数据能够为用户提供:

  • 快速的
  • 有成本效益的
  • 目标特定的

与工厂所有相关数据有关的信息。

SIMATIC WinCC/TeleControl 通过广域网(WAN)将远程终端单元灵活地集成到整个工厂的中央过程可视化系统中。

SIMATIC WinCC/TeleControl 支持三项重要的国际远动通信协议 IEC 60870-5 101/104、DNP V3(串行或 TCP/IP)和 SINAUT ST7(串行或 TCP/IP)。

所支持的不同网络拓扑和传输协议允许根据单独需求进行灵活组态。

该软件可以单独适应工厂的需求。本地和远程过程采用统一用户界面,可将错误风险降至最低。

得益于相同的 SIMATIC WinCC 过程可视化系统可用于远动控制和实际过程可视化,员工培训所需的时间减少。

应用领域

广泛分布的工厂,尤其是在工业领域:
 
水/废水

  • 水井、泵站、供水干线和灌溉系统中的截流滑梯
  • 污水管网中的雨水溢流池和提升站
  • 高架储罐

石油和天然气工业

  • 燃气管网中的压缩机站、压力控制站、转换站和测量站

优势

  • 可以大大降低安装、调试和维护成本。
  • 国际远动通信协议(SINAUT ST7,IEC 60870,DNP3)的全球使用和支持 
  • 灵活的组态可满足单独需求
  • 冗余概念带来高度的可用性和数据安全性
  • 经济高效,得益于优化的数据传输
  • 本地和远程过程采用统一用户界面,可将错误概然性降至最低
  • 使用 SIMATIC S7-RTU 进行远程编程

设计和功能

WinCC/TeleControl 支持以下适用于现场分布式自动化应用的优选远程终端设备:

  • ET 200S(Modbus、IEC 870-5-101/104 远动通信协议)中集成的控制器;适用于成本敏感型应用
  • 控制器 S7-300/S7-300F (SINAUT ST7、DNP3、Modbus、IEC 870-5-101/104 远动通信协议);适用于极其灵活的组态
  • 冗余控制器 S7-400H/S7-400 FH(IEC 870-5-101/104 和 DNP3 远动通信协议),适用于更高的需求,例如数据安全
  • 遵循远动通信协议 Modbus、IEC 870-5-101 和 IEC 870-5-104 的第三方站(取决于站类型)

WinCC/Telecontrol 可以单独适应工厂的需求。

  • 支持下列的通信媒体:
    - 串行接口,例如专用线路、拨号连接(模拟、ISDN)
    - 无线电传输设备(标准、扩频调制)、微波和 GSM
    - 基于 TCP/IP 的 WAN,例如 DSL、GPRS 或以太网无线网络
  • 网络拓扑 — 点对点、多点(多用户模式)和分层网络结构
  • 经济高效,得益于使用事件驱动的通信机制减少了数据量
  • RTU 的时间同步和数据的正确时间标记
  • 防止通信故障时的数据丢失
  • 通信连接和服务器的冗余

许可

  •  WinCC SIMATIC TeleControl 包括工程组态和运行时组件
  • 工程组态软件附带浮动许可证,支持在任意多的计算机上安装软件。每个许可证只允许一个用户可以使用该软件,无论该用户在什么计算机上使用,或者使用地点在哪里。
  • Runtime 软件随一台服务器的单一许可证一并交付,并支持根据选择的软件包连接到规定数量的站。

软件和许可证

订货号

WinCC V7.4 Basic 工程组态所需的 SIMATIC TeleControl

 

浮动许可证

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

SIMATIC TeleControl — WinCC V7.4 Server Runtime

 

6 个站所需的单一许可证

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

12 个站所需的单一许可证

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

256 个站所需的单一许可证

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

不限数量站所需的单一许可证

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

升级

 

软件包 V7.0 升级到 V7.4

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

驱动器

 

SINAUT 驱动器单一许可证

U 盘交付许可证密钥

IEC 870-5-101/-104 驱动器单一许可证

U 盘交付许可证密钥

DNP 3 驱动器单一许可证

U 盘交付许可证密钥

高效的操作管理 — WinCC Runtime 功能

在质量要求不断提高、产品更新快、改进频繁的背景下,制造过程变得越来越复杂。同时,为了确保高的生产率,必须能够在公司的各个层面就流程优化做出及时的、面向目标的决策。这就需要跨所有运营层面和位置的集成信息流。

SIMATIC WinCC 为您提供高透明度和流程优化的基础。信息的智能使用改善了公司的流程,以获得快速的投资回报。这样降低了成本,避免了浪费,提高了生产设施的利用率,并最终保证了公司更佳的效率和成本效益。

WinCC/User Archives 选件支持应用 User Archives,其中相关数据存储在数据记录中。

WinCC 及其自动化伙伴(例如 SIMATIC S7 PLC)可以写入这些数据记录,并在需要时相互交换。

优势

  • 存储和管理数据集中的任何用户数据
  • 通过 WinCC User Archive Control 灵活显示,可选表格和表单视图
  • 通过直接变量连接,轻松将数据集字段连接到过程
  • 导入/导出功能,以便使用其他工具(如 Microsoft Excel )进行进一步处理

设计和功能

例如,操作员可以在 WinCC 中输入参数集(机器的运行参数),将其存储在用户归档中,并根据需要将其转发到自动化层面。另一方面,自动化系统可以在轮班期间连续获取生产参数,并在轮班结束时将其发送给 WinCC 。进一步的应用示例包括批量数据的获取、生产参数的指定或存储管理数据的管理。

WinCC 用户归档可方便地在单独的编辑器中创建,并预先分配数据。

集成在 WinCC Graphics Designer 对象调色板中的专用 ActiveX 控件用于在运行时显示用户归档中的数据。这些控件还可以在互联网环境中的 WebNavigator 上运行。

通过直接变量连接,可以轻松地将用户归档中的数据集和字段耦合到过程中。

许可

  • 仅服务器(或单用户系统)需要许可证。

许可证

订货号

 WinCC/UserArchives V7.4 Runtime 单一许可证

下载许可证密钥

WinCC/UserArchives V7.4 Runtime 单一许可证

U 盘交付许可证密钥

WinCC/UserArchives V7.3 Runtime 单一许可证

下载许可证密钥

WinCC/UserArchives V7.3 Runtime 单一许可证

U 盘交付许可证密钥

WinCC/Audit 用于监控运行时操作中操作员活动的变化,以及记录工程组态阶段的项目更改。系统将所有更改数据记录在一个名为“Audit Trai”(审计追踪)的安全数据库中。可以使用 Audit Viewer 选件查看审计追踪信息。

因此,使用 WinCC/Audit 提供了对操作员活动和项目更改的持续可追溯性,同时也有助于机床制造商和工厂运营商减少满足 21 CFR 第 11 部分和 EU 178/2002 要求的工程组态时间和工作量。白皮书中述明了简化验证过程所必需的工程组态措施。

优势

  • Audit Trail 中可靠地记录了操作员的操作和项目更改
  • 项目版本控制和文档控制
  • 符合 FDA(美国食品和药物管理局)的要求
  • 减少满足 21 CFR 第 11 部分和 EU 178/200 要求的工程组态工作量

设计和功能

监控运行时操作

在运行时操作中,系统将在 Audit Trail 中记录以下内容:

  • 执行的操作活动,
  • 使用 SIMATIC Logon 时中央用户管理范围内的活动
  • 启用和更改配方

除此之外,工厂运营商可以通过审计输入功能单独记录特定事件:

  • 按钮和滑块操作
  • 按键记录

Audit Trail 数据库和 Audit Viewer

Audit Trail 数据库存储所有受文档控制的更改数据;这其中包括用户操作、组态更改和其他更改。Audit Trail 的组成部分包括:

  •  更改的日期和时间
  • 项目 ID、PC 和数据库名称
  • 旧值和新值
  • 用户名
  • 事件/功能
  • 注释/更改原因

系统可通过 Audit Viewer 可视化 Audit Trail 数据。操作员可使用过滤器有选择地设置 Audit Trail 数据的所需视图,并且可以将该类数据导出为 Excel 文件。Audit Trail 数据在防篡改的基础上安全存储,因此,无法更改或删除。

因此,WinCC/Audit 也满足 21 CFR 第 11 部分方面的 FDA 要求。
 

追踪项目更改

使用 WinCC/Audit 和选件包 WinCC/ChangeControl 可以监控项目更改。在这方面,WinCC 可以区分影响 WinCC 数据库的各项组态更改,例如变量管理或创建用户组的更改,以及仅限于文件更改的组态更改,即所谓的文档控制。文档控制包括过程图片、脚本和日志布局以及客户特定的文档。因此,WinCC/Audit 可以监控所有这些文档或文件的更改,创建中间版本或使用回滚功能进行检索。可以非常容易和方便地启动整个监控过程。因此,在工厂停机的情况下,工厂工程师和操作员可以快速、轻松地理解对工厂所做的更改。这样有助于故障排除并减少工厂停机时间。

 

使用项目版本控制工具

  • 可以归档、恢复和删除WinCC 项目
  • WinCC 数据包括项目数据库、项目文件(如屏幕、报表、脚本),并且可以归档用户文档
  • 可以记录项目版本管理工具的各项活动

通过这种方式,从生产开始到整个生命周期,可以记录下对工厂所做的所有更改,并使用定义的版本进行记录。

许可

  • WinCC Audit 完整软件包包括工程组态和 Runtime 软件。
    许可证只对一个工程组态站和一个操作员站有效,在此情况下,将生成审计追踪
  • 每增加一个含审计追踪的操作员站,都需要一个 Runtime 许可证。

软件和许可证

订货号

WinCC Audit V7.5 完整软件包

 

WinCC Audit V7.5 Runtime 和工程组态软件

下载软件和许可证密钥

WinCC Audit V7.5 Runtime 和工程组态软件

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

 Runtime 许可证 WinCC Audit V7.5

 

WinCC Audit V7.5 Runtime

下载软件和许可证密钥

WinCC Audit V7.5 Runtime
光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

升级

 

WinCC Audit V7.4 Runtime 和工程组态软件升级到 V7.5

下载软件和许可证密钥

WinCC Audit V7.4 Runtime 和工程组态升级到 V7.5

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

SIMATIC Information Server 让您可以随时透明地访问工厂信息。历史工厂数据可以简单地编译在基于 Web 的仪表板或报表中,无需编程知识。

这样可确保公司中每个目标群体(经理、质量保证部、维护部)随时都能全面访问工厂信息。

借助 WinCC Performance Monitor,可以在面向机器或生产线的生产工厂中计算和分析单一设备、机器或整个生产线的工厂特定关键数据。

WinCC Performance Monitor 可提供以下方面的可靠分析:

  •  OEE — 总设备效率
  • MTBF — 平均故障间隔时间
  • MRT — 平均维修时间
  • 以及进一步的关键性能指标(KPI)。

 

生产设备可以根据具体工厂单独定义。

将不再针对 WinCC V7.2 及更高版本发布类似应用领域中使用的 WinCC/Downtime Monitor 选件。

应用领域

管理和质量保证

  • 所有机器的完全透明度是优化工厂生产率的基础:
  • 停机记录、停机原因和原因定位以及设备效率监控
  • 基于性能指标的决策基础
  • Information Server 报表面向全球应用,适用于每个用户的目标群体
  • 通过有机结合关键数据与相关值(如使用的材料),可识别生产相互关系

 

维护和维修

 

  •  得益于集成到 SCADA 系统中,培训周期最短,组态简单
  • 通过定义控制状态信息来计算关键数据,从而实现新系统的标准化
  • 通过内部或互联网,并利用工厂特定的关键数据进行单独的、有针对性的分析
  • 在持续运行期间,从现有过程数据中添加额外的工厂性能指标
  • 生产过程中的薄弱点分析和不良过程行为的检测
  • 通过检查“追溯操作数”计算基础进行原因分析
  • 识别导致成本密集型故障的事件

生产线管理和系统操作员

  • 还可以按照 WinCC/WebNavigator 中显示的表格、性能图或甘特图进行性能指标分析
  • 归档输入值的后续修正
  • 通过集成在 WinCC 用户界面中,在操作员界面上提供连续信息
  • 使用不同的时间框架灵活计算性能指标
    (循环、间隔或事件驱动)
  • 通过循环关键数据计算快速识别过程中的薄弱点

优势

使用 WinCC Performance Monitor 可以显示产品的薄弱点,并洞悉合适的优化潜力。

  • 灵活性 — 在 SIMATIC WinCC 中单独计算工厂特定的性能指标
  • 快速达到目标 — 得益于集成 WinCC — 组态和培训周期短
  • 建立相关性 — 识别内容中的性能指标,例如每个供应商的供货质量
  • 获得有价值的信息 — 分析性能指标,并使用 Web 将其显示为条形图或甘特图或表格形式
  • 使用 SIMATIC Information Server 随时查看所有适用于目标群体的分析报表
  • 可扩展性 — 在现有工厂基础上增加性能指标,而不会造成任何生产损失

设计和功能

故障分析提供有关机器或工厂停机频率和持续时间的信息。相应的显示仪表可以轻松地集成到 WinCC 过程图片中。

确定的数据可给出有关单一机器和整个生产工厂有效性的信息。借助数据的透明度,可在出现故障时快速响应和采取对策,这样增加了机器的可用性。

  • 将生产工厂结构化为单一设备单元,作为评估(设备效率)的核心组件
  • 适用于单一机器和全套设备
  • 简单集成到由 WinCC 控制的现有工厂中
  • 利用预组态的 WinCC 变量通过自由定义的公式计算操作数
  • 关键数据的循环或事件驱动计算(基于归档操作数)
  • 关联值的关键数据组合,例如使用的材料、生产环境
  • 如有需要,关键数据可以写入 WinCC 变量(例如,关键值的趋势显示)

所有的分析结果都以控件的形式集成在 WinCC 屏幕上。可在 WinCC 过程图片中查找到性能-甘特图和表格视图,但还可以使用 WinCC/WebNavigator 查找。

针对几种不同的显示仪器进行区分:

  • 用于分析关键数据及其相关值的条形图。
  • 通过显示输入值(操作数)确定原因(追溯)
  • 所有操作数(输入值)的表格显示
  • 基于时间的操作数的甘特图

借助 SIMATIC Information Server,提供基于 Web 的用户特定报表。

  • 基于机器的完全透明度优化整体工厂生产率
  • 通过有机结合性能指标与相关值(如使用的材料),识别生产环境
  • 计算停机时间并确定停机原因
  • 分析生产过程中的薄弱点

许可

  • 基础包由组态环境、运行时控件(条形图、甘特图、表格)和归档30个值的许可证组成。
  • 如果必须归档更多的值,可以30、100、300或1000个归档值(可计数的变量)的增量递增这些值

软件和许可证

订货号

WinCC Performance Monitor 基础包

 

WinCC V7.5 基础包,包含30个归档变量

下载软件和许可证密钥

WinCC V7.5 基础包,包含30个归档变量

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

WinCC Performance Monitor 归档变量

 

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 30 个归档变量

下载许可证密钥

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 100 个归档变量

下载许可证密钥

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 300 个归档变量

下载许可证密钥

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 1000 个归档变量

下载许可证密钥

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 30 个归档变量

U 盘交付许可证密钥

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 100 个归档变量

U 盘交付许可证密钥

从 7.2 版本开始,WinCC 可用 300 个归档变量

U 盘交付许可证密钥

WinCC ab V7.2 可用 1000 个归档变量

U 盘交付许可证密钥

升级

 

从 V7.4 升级到 V7.5

下载软件和许可证密钥

从 V7.4 升级到 V7.5

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

这些日历选件利用基于日历的功能补充了 WinCC 功能:

可使用 Calendar Scheduler 触发基于时间的操作;

Event Notifier 根据 WinCC 消息系统中的特定事件发送消息。

 

优势

  • 简单可靠的事件和动作安排
  • Microsoft Office 样式的用户友好型 HMI 
  • 易于通过电子邮件或短信在规定的时间向规定的人群发送重要信息
  • 保证的可理解性:
    事件和动作将记录并显示在 WinCC 报警记录中

WinCC/Calendar Scheduler

Calendar Scheduler 利用 Microsoft Office 样式的基于日历的 HMI 来补充 WinCC 功能。其中包括编辑器,使用这些编辑器可以组态和管理事件和关联的动作。计划的事件和动作可以直接连接到 WinCC 变量或全局脚本。为了控制工厂过程,可以创建、过滤、编辑和管理多个日历、事件和相关动作。例如,动作编辑器可以用来执行程序脚本。编辑器支持定期发生的事件。

多级用户权限可保护计划免受未经授权的访问。消息系统可记录并显示执行的每个动作。

WinCC/Event Notifier

借助 Event Notifier,可以设置在定义的时间段内向哪些人通知特定事件。这些事件与 WinCC 消息系统中的消息相关联。甚至可以在运行时从 WinCC 用户管理中选择联系人作为潜在的消息传递对象。这些消息可以通过电子邮件或提供商网关以文本消息(SMS)形式发送到手机。

如果在同一时间范围内为消息传递定义了多组人员,则可以实现不同的逐步升级时间(即消息传递前的延迟时间)。因此,只有当“现场”人员或之前发送消息的人员都没有在组态的上报时间内做出响应时,才会向第2组人员发送消息。当有人对触发事件做出响应时,所有发送消息的人员都会收到确认消息。

日历控件在 Graphics Designer 中组态,并且可以利用所有的 WinCC 标准机制实现动态化,如变量连接、VBS、C、直接连接或 WinCC 中的动态对话框。

许可

  • WinCC/Calendar Scheduler 和 WinCC/Event Notifier 包括工程组态和 Runtime 软件,仅在服务器(或单用户系统)上需要使用许可证
  • “Upgrade for WinCC Calendar option” 软件包是两个选件的共享升级包。

软件和许可证

订货号

WinCC/ Calendar Scheduler

 

单一许可证,Runtime 和工程组态软件版本 7.5

下载软件和许可证密钥

单一许可证,Runtime 和工程组态软件版本 7.5

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

WinCC/ Event Notifier

 

单一许可证,Runtime 和工程组态软件版本 7.5

下载软件和许可证密钥

单一许可证,Runtime 和工程组态软件版本 7.5

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

升级 WinCC 日历选件

 

从 V7.4 升级到 V7.5

下载软件和许可证密钥

从 V7.4 升级到 V7.5

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

越来越多的厂商通过削减成本来提高生产率。在这种情况下,重点越来越多地放在维护方面。此时的重点是尽可能快速有效地纠正故障。理想情况下,操作员还应执行部分维护任务。操作员在现场作业,熟悉程序,能够迅速介入。这样节省了时间,并降低了成本。正是如此,ProAgent 可以帮助操作员快速识别故障,尤其是在汽车和机床行业领域。

优势

  • 全集成自动化(TIA)的组成部分:提高生产率,很大限度地减少工程组态费用,降低生命周期成本
  • 支持故障排除,提高机器和工厂的可用性,缩短停机时间
  • 得益于控制器和 HMI 诊断相关部件的自动生成,诊断功能并不会产生额外的组态成本
  • 根据内存需求和程序执行时间释放控制器容量
  • 操作不需要专业知识

设计和功能

如果出现过程故障,通过 SIMATIC ProAgent 进行过程错误诊断,可提供有关该故障位置和原因的信息,并帮助支持人员进行故障排除。ProAgent 解决方案经过优化,专门适用于 SIMATIC S7-300/S7-400 和 SIMATIC WinAC。并且可以与 S7-PDIAG、S7-GRAPH STEP 7 工程组态工具结合使用。ProAgent 选件包具有标准显示形式,并在运行时使用过程特定的数据进行更新。

 

标准视图而不是组态形式

ProAgent 可用于 SIMATIC HMI 系列的各种设备和软件平台:Panels 和Multi Panels、WinCC flexible 和 WinCC 。ProAgent 包含标准视图,适合工厂或机器的过程错误诊断需求。在组态过程中,与过程错误诊断相关的数据(如符号、注释和报警文本)保存在标准化的数据管理系统中。在运行时,标准屏幕会填充显示过程特定的数据。

对于 SIMATIC WinCC,ProAgent 可直接访问工程组态数据,并导入到 WinCC 项目中。诊断模式所需的 ProAgent 标准屏幕在 WinCC 中可自动创建。ProAgent 和 STEP 7 工程组态工具代表 SIMATIC S7 的标准化诊断概念。因此,诊断功能不需要 WinCC 应用程序的额外组态费用。标准视图包括:报警视图、设备概览、诊断详细视图、运动视图和顺序器操作显示。

 

功能范围

  •  根据过程错误消息,启动上下文相关诊断
  • 含符号和注释的操作数输出 在 LAD、STL 与信号列表之间进行切换
  • 使用运动视图时,通过直接过程访问支持故障纠正
  • 在报警中直接输出故障操作数,包括地址、符号和注释
  • 运行时一致性测试:不一致的诊断单元用图标标记。这样有助于在调试阶段快速定位与组态数据相关的故障。
  • 用户显示界面内诊断视图中直接与设备相关的接入点(使用 ProAgent 功能)
  • 完全自动支持的 STEP 7 的设备或报警相关接入,例如 LAD/STL/FBD 编辑器、S7-GRAPH、系统错误消息显示的硬件组态(HW CONFIG)
  • S7-GRAPH OCX,适用于步骤顺序的图形显示(概览显示)

许可

  • Runtime 软件,每个目标硬件都需要一个许可证。

软件和许可证

订货号

选件包 WinCC/ProAgent V7.5

 

SIMATIC WinCC/ProAgent V7.5 Runtime 软件单一许可证,

下载软件和许可证密钥

SIMATIC WinCC/ProAgent V7.5 Runtime 软件单一许可证,

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

升级

 

将 WinCC/ProAgent V7.4 升级到 V7.5

下载软件和许可证密钥

将 WinCC/ProAgent V7.4 升级到 V7.5

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

WinCC/SES(顺序执行系统)是一个 WinCC 选件,适用于基于配方和顺序的过程的顺序控制,如食品和饮料生产中的混合过程。使用预定义的可视化模板和功能块,可以实现非常高的工程组态效率。这就是工厂设计师和工厂工程师可以节省工程组态时间以及测试和调试时间的原因所在。

应用领域

WinCC/SES 适用于配料、混合以及材料处理非常重要的制造设施。在这种工厂中,储存在储罐、筒仓或容器中的原材料必须以正确的顺序与反应器和加工机器融合。–并且必须经过几个加工步骤才能得到最终产品。工厂运营商必须定义其生产单元内的生产步骤。运营商还必须如同设定点一样设定生产参数,并且必须按照顺序定义生产过。

优势

  • 标准化能使工程组态工作量最小化
  • 高效运营管理可增强质量
  • 可选择灵活的生产路径,从而在生产过程中实现一致的负载
  • 当生产资源行为发生偏移时,需要精细调整生产过程
  • 得益于在 PLC 中处理各项单一步骤,可实现实时行为。
  • 高度可用性
  • 低培训和运营成本

设计和功能

高系统可用性和快速反应时间是 WinCC/SES 模块的典型特征,因为各步骤顺序是在 PLC 上处理的,而不是在 PC 上。

这就是(一方面)由于 PLC 的周期时间快得多而实现实时行为的原因所在。另一方面,可增加故障安全性,因为如果已经开始批处理,即使 PC 崩溃,则仍然会处理完成。生产开始后,SES 控件以非常清晰和透明的方式显示所有步骤和生产参数,如设定点和实际值以及生产步骤的实际状态。因此,对于操作员而言,在正常操作期间可以非常快速地调整生产过程,例如通过手动改变步骤的顺序。如果生产资源的质量不同,或者如果有必要改变步骤的顺序以在生产过程中实现灵活的路径,则有必要这样操作。

许可

  • 除了基本软件 SIMATIC WinCC V7.5 之外,选件包 WinCC/SES V7.5 还需要安装一个 STEP 7 V5.5 SP4 控制器软件。
  • 基础包支持控制 2 个子工厂(所谓的单元)。
  • 可通过订购扩展包(可计数的许可证)以5为增量增加单元数量。

软件和许可证

订货号

WinCC/SES V 7.5 基础包

 

WinCC/SES V 7.5 基础包,包含2个单元

下载软件和许可证密钥

WinCC/SES V 7.5 基础包,包含2个单元

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

扩展单元

 

5 个可计数单元,下载许可证密钥

5 个可计数单元,U 盘交付许可证密钥

升级

 

WinCC/SES 从 V 7.4 升级到 V 7.5 基础包

下载软件和许可证密钥

WinCC/SES 从 V 7.4 升级到 V 7.5 基础包

光盘交付软件/U 盘交付许可证密钥

扩展单元从 V7.4 升级到 V7.5

5个可计数单元,下载许可证密钥

扩展单元从 V7.4 升级到 V7.5

5个可计数单元,U 盘交付许可证密钥

针对特定需求提供开放性选件

得益于国际标准以及本地脚本和编程接口的支持,

还可以轻松满足特殊请求。

西门子依靠独立于制造商的通信技术来集成现有硬件,并在 IT 领域实现轻松集成。 

WinCC/IndustrialDataBridge 使用标准接口将自动化层面(控制系统)与 IT 层面连接起来,并确保信息的双向流动。

源自不同制造商的系统可以通过使用各种标准接口(例如,OPC、OLE-DB、SQL)进行集成。简单的组态(无需编程),节省了时间,并防止了错误。与 WinCC 系统的集成及其用户管理以及用作系统服务的替代用法,保证了传输的安全性。

在 WinCC 中,自动化方面的非专有通信一直非常重要。

作为标准,WinCC 提供有一个集成的 OPC DA 3.0 服务器(数据访问),支持访问系统中的所有在线值,另一方面,可以作为客户机从另一应用程序读取数据 — 还可以通过 Web 读取数据。WinCC/Connectivity Pack 提供额外的选件。

因此,系统可以将预处理的过程和生产数据传输到更高层面的系统进行信息调节(例如制造执行系统、企业资源规划系统或办公软件包,例如 Microsoft Excel、 Microsoft Access 等)

优势

  • 通过标准接口实现简单的 IT 和业务集成。  
  • 通过标准接口从偏好的任何计算机访问在线和历史数据。(OPC XML DA、OPC HDA、OPC A&E、WinCC OLE-DB)
  • 可以使用单独的工具进一步处理或分析数据。

设计和功能

通过 OPC/WinCC OLE-DB 访问消息和历史数据

WinCC/ Connectivity Pack 包括 OPC HDA 1.1(历史数据访问)和OPC A&E 1.0(报警和事件)服务器,用于访问 WinCC 归档系统的历史数据或传输/确认消息。作为 OPC XML DA 1.0 服务器,WinCC 甚至可以跨平台从 Web 向 PPS/MES 系统发送数据;反过来,可以接收 OPC XML DA 客户机的订单或配方数据。作为 HDA 服务器,WinCC 可以将 WinCC 归档系统中的历史数据提供给其他应用程序。OPC 客户机(例如报表工具)可以指定时间间隔的开始和结束时间,从而选择性地请求传输数据。除此之外,客户机可以从 HDA 服务器请求已经处理好的数据,即在数据传输之前主动触发数据压缩。OPC HDA 服务器还可用于冗余组态。

在 OPC A&E 中,系统会显示一条 WinCC 消息作为报警,并与所有辅助过程值一起传递给生产或公司管理层的任何用户。由于过滤机制和订阅原因,系统仅传输选定的已更改数据。当然,还可以在 MES 或 ERP 层面进行确认。

借助 WinCC OLE-DB Provider,可以直接访问 WinCC 存储在 Microsoft SQL Server 数据库中的归档数据(报警、过程值、用户数据)。在这方面,甚至可以使用统计函数。借助 WinCC 多客户机,目前可通过 OLE 数据库在冗余的 WinCC 系统和中央归档服务器的分布式组态系统中进行透明的过程数据访问。进行寻址时,只需要符号的计算机名。

WinCC/ConnectivityStation

如果工作站不需要过程可视化,则可以使用该 WinCC 选件包将任何偏好的 Windows 计算机组态为 Connectivity Station ,并通过 OPC 和 WinCC OLE-DB 访问 WinCC,而无需安装 WinCC 。

许可

  • 每个待访问的 WinCC 系统都需要安装 Connectivity Pack 许可证。
  • 如果使用 Connectivity Station,则不必在访问的 WinCC 系统上安装额外的 Connectivity Pack 许可证

软件/许可证

订货号

WinCC Connectivity Pack V7.5

 

单一许可证,下载许可证密钥

单一许可证,U 盘交付许可密钥

WinCC Connectivity Station V7.5

 

单一许可证,下载许可证密钥

单一许可证,U 盘交付许可密钥

您是否希望针对行业特定的应用程序大幅扩展 WinCC 的功能?您是否希望将自己的数据集成到 WinCC 工具中,例如报表和日志系统?

WinCC 选件包开放开发工具包 WinCC/ODK 指定了开放的编程接口,可以使用这些接口来访问 WinCC 组态和运行时系统的数据和功能。这些接口用作 C-应用程序编程接口(C-API)。编程示例展示了 WinCC/ODK 结合使用 C# 和 VB.NET 的情况。

 

注意:
从 WinCC V7.2 开始,旧有选件 WinCC/industrix 构成开放开发工具包的一部分

WinCC/IndustrialX  是一个选件,通过用户特定对象的标准化进一步简化了可视化任务的解决流程。电机、泵、阀门等元素不再需要单独的显示对象。相反,相同类型的对象都是标准化的。如果功能和显示可以重复使用,则工程组态将变得更具成本效益。

优势

  • 利用一种开放的标准编程语言(C++、C#、VB.NET)进行独立的系统扩展
  • 访问 WinCC 组态和运行时系统的数据和功能
  • 针对 WinCC 基本系统开发自己的应用程序和附加组件
  • 使用组态向导轻松创建
  • 得益于标准的使用,可快速启动:ActiveX 技术,使用 Visual Basic 创建
  • 集中创建和修改相同类型(类型编码)的对象表示,节省时间和金钱
  • 利用专业知识保护功能组态智能、垂直市场和技术特定对象(图形表示和逻辑处理)
  • 可以在下列不同的基础上使用:WinCC 图片和其他 Windows 应用程序(如 Internet Explorer、Excel )

设计和功能

例如,可以使用 ODK 功能:

  • 生成消息

  • 确定变量的值

  • 更改屏幕中的对象属性
  • 导出数据库表

 

IndustrialX 采用 ActiveX 技术进行过程可视化。借助组态向导,可简化创建自己的标准显示的过程。IndustrialX 控件非常灵活,可以进行定制,以满足多样化的应用需求,例如化学、玻璃或造纸行业特定的应用。IndustrialX 提供了代码模板,可以轻松地将客户特定的 ActiveX 控件链接到 WinCC 数据源,这些数据源本身也适合在 Web Navigator 客户机上使用

 

快速且易于组态

借助 IndustrialX Control Designer,可以为相同类型的过程对象创建 IndustrialX 控件,例如针对几台电机。链接数据记录的单独数据,例如目标值、实际值、温度和操作模式。创建 IndustrialX 控件后,就可以随时将其集成到偏好的图片中。在集成时,只需要指定数据记录的名称。在运行时,IndustrialX 控件的每次集成都会自动处理所分配的数据记录的数据。每次使用 IndustrialX 控件时,不需要花费时间和精力来链接单独数据。

 

集中修改

如果有许多 IndustrialX 控件已经集成在过程图片中,则可以稍后轻松进行更改。此类更改只需在中心位置进行一次,并且可以影响图形表示以及处理逻辑。所有更改都会影响所有已组态的过程图片中的所有 IndustrialX控件。例如,如果一座工厂中有47台相同类型的电机,使用 IndustrialX 控件在13个不同的过程图片中可视化,只需要在中心位置进行一次更改。这些更改在任何地方都有效。这样就消除了在47个不同位置进行耗时、易出错更改的需要!

 

快速处理,专有技术保护

IndustrialX 控件由编译的 Visual Basic 代码组成,可保证快速有效的处理。如果没有提供源代码,则应对创建控件所用的专有技术提供必要的保护,以免被复制。

许可

在 WinCC/ODK 的交付套件中附有一张光盘,提供有若干示例和文档。

软件

订货号

SIMATIC WinCC/ODK V7.4 下载软件

SIMATIC WinCC/ODK V7.4 光盘交付软件

下载与支持

更多信息

SIMATIC WinCC V7 选件概览
支持服务

支持服务

在在线和技术支持框架内,西门子工业提供广泛的服务。在线支持、技术支持、应用支持和托管系统服务。

备件服务

备件服务

西门子工业的备件服务遍布全球,提供平稳快速的备件供应,从而优化工厂可用性。

SITRAIN — 数字化工业学院

SITRAIN — 数字化工业学院

西门子所有工业产品的继续教育 — 直接从制造商处获得,及采用当前的方法单独获得。

联系方式

直接联系您的 SIMATIC SCADA 联系人

您是否对我们的 SIMATIC SCADA 系统有什么问题?您想与我们讨论您的具体挑战,还是在寻找合适的项目合作伙伴?联系我们的地区办事处 – 我们期待您的回复!

请联系我们

地区联系人