高效自动化的核心 – 一体化工程

一体化工程
工业生产环境中的生产过程正变得日益复杂,在性能、功能和效率方面对自动化技术提出了更多要求。关键是要采用一体化工程,而西门子通过最新自动化技术以及这种技术的基础 TIA Portal 提供了相应解决方案。
使工程组态系统或工程组态过程为应对明天的挑战做好准备
所有重要自动化组件都已集成到 TIA Portal 中,这样就能够对所有方面进行编程:从控制器、I/O 和变频器,直至 HMI、安全功能、运动控制甚至能源管理。一致性的数据库以及含有常用函数的库使得工程组态更快速和更容易。
缩短工程组态时间
通过 TIA Portal,可将所有关键组件集成在自动化项目中:
安全、信息安全、控制、HMI、驱动器、分布式 I/O 以及运动控制和配电。重复输入减少,并且所有任务使用一个共享数据库和标准化的用户界面,有助于缩短组态时间。
- 新功能:驱动解决方案 – TIA Portal 不可分割的一部分内容
SIMATIC S7-1500 T-CPU 与采用 PROFINET 的伺服驱动器 SINAMICS V90 的强大组合
- 新功能:电气化作为不可分割的组成部分
由于集成了 3VA 塑壳断路器和 7KM PAC 测量装置 - 新功能:所有 SIMATIC IPC 的网络集成和硬件诊断
通过 PC Station 2.1
由于系统支持的同步,协调支出较低
通过 TIA Portal Multiuser Engineering,多个人可以同时访问某个项目。同步是自动实现的。您可以面向设备和基于任务,同时灵活处理和完成任务。
-
新功能:针对一个项目,作为团队的一部分一起工作
使用 Multiuser Engineering,在服务器上灵活管理项目
- 新功能:提升公司标准
使用 TIA Portal 中的基本定义和管理 - 易于组合 HMI 和 PLC
通过采用替代 PLC -
共享的在线调试
一个控制系统可有最多五名开发人员同时在线
更快创建解决方案
通过 SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) 自动生成 HMI 可视化画面,快速而方便地进行机器设备诊断,实现高效的能源管理系统,并使用经由 TIA Portal Openness 接口链接的软件生成器来自动创建程序,从而更快速地开发解决方案。
- 新功能:自动生成 HMI 可视化画面
使用 SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) - 新功能:快速简便的机器设备诊断
使用具有机器设备诊断功能 (SIMATIC ProDiag) 的自动代码生成和图形监视显示 - 新功能:方便地执行高效能源管理
使用 SIMATIC Energy Suite 直观组态测量组件并自动生成 PLC 程序 - 新功能:使用第三方系统来控制 TIA Portal,自动生成程序
经由公共 API TIA Portal Openness
了解整个 TIA Portal 软件产品线
通过 TIA Portal,不仅可以集成基本软件(STEP 7、WinCC、SINAMICS Startdrive、SIMOCODE ES 和 SIMOTION SCOUT TIA),还可获益于 TIA Portal Multiuser Engineering 等新选件的附加功能以及通过 SIMATIC Energy Suite 在单一界面中进行的能源管理。
❯ 了解更多信息