提高生产运行透明度

最佳概览生产过程、机器状态和能耗
TIA Portal 可确保生产变得透明,各个过程得到优化,机器和工厂的可用性提高。通过一体化能源管理,显著提升节能透明度,满足 ISO 50001 标准要求。TIA Portal 是完美实现数字化企业自动化的最佳途径。
显著提高机器和工厂的整个生命周期内的生产力和透明度。
随着全球竞争的加剧,必须要知道机器设备中发生的一切。透明的生产运行可使您获得一致的数据并进行深入分析,从而做出正确决策。同时,透明的运行还能提高能效,这是获得竞争优势当中的一个日益重要的因素。
快速做出正确决策
生产过程中的一致数据存储可实现最大透明度,从而可使您快速做出正确决策。您可以在本地使用 SIMATIC Information Server 或者在现场使用移动设备,根据具体目标群组来准备数据。对于远程访问与控制,该系统支持 WinCC/WebUX 以及 WebNavigator。
- 基于Web的报告
使用 SIMATIC Information Server,为特定目标群组分析生产数据
- 新功能:基于 Web 的操作与监视
在不同设备/浏览器上使用 WinCC/WebUX 或通过WinCC/Webnavigator 进行全面的远程访问,灵活进行操作与监视
实现节能生产,满足法规要求
集成的 SIMATIC Energy Suite 自动化解决方案以及普遍连接的 Energy Manager PRO 能源管理系统可帮助您始终掌控能源成本。Energy Suite 使能源数据记录方变得方便而高效,并提供根据 ISO 50001 实现能源节约所需的透明度。
- 新功能:方便而高效的能源数据记录
采用通过 SIMATIC Energy Suite 实现的集成自动化解决方案
- 新功能:降低运营成本
通过全面的能源管理系统 SIMATIC Energy Manager PRO(以前的 B.Data)
缩短停产时间
高效的一体化过程错误诊断可缩短停产时间,并提高机器设备的可用性。标准化的机器设备诊断功能 (SIMATIC ProDiag) 提供高效的过程错误分析。集成系统诊断功能有助于快速识别自动化系统中全部系统组件中的错误。
- 立即识别自动化系统中的错误
通过适用于所有系统组件的集成系统诊断功能 -
新功能:高效诊断过程故障
通过标准化的机器设备诊断功能 (SIMATIC ProDiag)
易于集成上层系统(MES/ERP 系统)
通过开放式通信将自动化层和 IT 层进行连接后,可方便地集成上层 MES/ERP 解决方案。通过标准化的 SIMATIC OPC UA 通信协议,可将生产数据传送至其它制造商的系统。IndustrialDataBridge 用于经由标准接口实现的双向、跨系统通信,无需任何编程。
- 新功能:连接不依赖于制造商的系统
支持标准化的 SIMATIC OPC UA 通信协议 - 多系统数据通信
通过 WinCC/IndustrialDataBridge 的标准界面
了解整个 TIA Portal 软件产品线
通过 TIA Portal,不仅可以集成基本软件(STEP 7、WinCC、SINAMICS Startdrive、SIMOCODE ES 和 SIMOTION SCOUT TIA),还可获益于 TIA Portal Multiuser Engineering 等新选件的附加功能以及通过 SIMATIC Energy Suite 在单一界面中进行的能源管理。
❯ 了解更多信息