经过长时间的使用,COMOS 一体化的软件解决方案证明了自己的价值。凭借其中央数据平台,COMOS 可确保工厂全生命周期内信息的一致性,以及所有项目相关数据的无缝流动。该软件的面向对象功能可确保一致的应用联网,保障参与工程设计和运营的所有系统和部门随时随地都能访问指定对象的相同数据。
2001年,我们选择了 COMOS,因为它是当时市面上非常适合我们的产品。时至今日,我们坚信它仍然是最适合我们的产品。Alexander Rostek,COMOS 产品中心负责人,ANDRITZ Automation 公司,奥地利格拉茨
如果您是工厂工程师或操作员,您需要:
所有工厂信息均存储在中央数据平台上,可以随时检索和使用。COMOS 能够尽可能确保工厂全生命周期内所有过程数据的透明度、一致性和流通性,允许用户从任何位置(包括移动终端)进行访问。我们以维护工程师为例,他们可以使用手持设备访问相关的工厂数据,并现场进行处理。
中央存储可防止数据碎片、迭代循环、条目重复以及数据丢失,能够大幅度提高数据价值并加速流程。 此外,采取并行方式完成工作,取代之前的串行方式。这种工作方式不仅可以节省运营成本,还能提高工程质量。
数字化和数字孪生
COMOS 是流程行业数字化的重要先行者。它采用现代化流程,将模拟数据和信息集成到系统中。即使是生命周期漫长的老厂,所有数据均可以在后续流程中实施,并且完全兼容。
对于工程师或操作员来说,可以建立数字化工作流 - 这是迈向数字化的关键一步。 包括创建数字孪生,在虚拟环境中模拟真实的工厂。除此之外,数字孪生使用户能够在实际试车之前事先模拟工厂运营。能够提供更快速、更可靠的虚拟培训,更高效地对所有行业的工厂进行升级改造。
COMOS 面向对象的数据库结构彻底征服了我们。采用 COMOS 后,我们可以为客户提供更好的产品。朱春田,SEI 信息部主任