在虚拟环境中为工厂操作员提供高效的沉浸式培训

借助 COMOS Walkinside

工厂运行出现问题可能会造成巨大的经济损失,如果问题非常严重,甚至会造成人员伤害。因此,要求操作员能够在紧急情况下快速、妥当地做出响应。研究表明,沉浸式培训课程非常有效。COMOS Walkinside 能够提供虚拟平台来进行高效的员工培训。

咨询我们的专家

联系我们

COMOS Walkinside

强大的三维可视化,确保工厂安全运行

在个人电脑上演练能够获得更好的学习效果。面对危险情况时积极应对,是衡量职业安全的重要措施。COMOS Walkinside 使用基础工程设计和详细工程阶段的三维工程数据,以三维方式虚拟显示工厂的当前状态。这样,操作员可以对危险情况采取措施,根据新的形势作出调整,始终依据严格的安全标准。

借助 COMOS Walkinside 为操作员创建身临其境的培训课程

COMOS Walkinside 是一款功能强大的三维虚拟可视化软件解决方案。可以直接访问所有工厂信息,使用逼真的三维图形显示工厂的当前状态。用户可以虚拟地“漫步”在整个工厂内,还可以使用 VR 眼镜等设备进行沉浸式操作员培训。即使厂房还没有建造,COMOS Walkinside 沉浸式模拟训练(ITS)也可以让操作员完全沉浸在未来的工作环境中。

沉浸式操作员培训如何与 COMOS Walkinside 协同工作?

降低操作危险和安全风险

下载白皮书

COMOS 虚拟沉浸式培训的优势:

挖掘数据价值 – 借助虚拟工厂

COMOS 一体化软件解决方案允许操作员为工厂创建三维虚拟模型。在虚拟工厂中,可进行有效的维护和培训,从而节省大量成本。

虚拟工厂

更多信息

相关信息

在虚拟环境中为工厂操作员提供高效的沉浸式培训

工厂运行出现问题可能会造成巨大的经济损失,如果问题非常严重,甚至会造成人员伤害。COMOS Walkinside 能够提供虚拟平台来进行高效的员工培训。

是否想了解更多信息?

联系我们