SIMATIC IOT2050

连接数字化世界 – 支持工业边缘计算和云连接的智能网关
无论是新工厂还是现有工厂,SIMATIC IOT2050 都可用来方便和经济高效地连接数字化世界。该智能物联网网关易于改装,可直接在生产设施现场采集、处理、协调和保存来自多个来源的机器和生产数据,并将其传送到本地或基于云的系统。而且连接到西门子基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere 也十分容易。由于具有面向未来的边缘计算功能,SIMATIC IOT2050 也可集成到西门子工业边缘解决方案中。
通过 SIMATIC IOT2050 连接棕地工厂与数字化未来
保持竞争力,并在生产中获得更大的回旋空间,同时在各方面维持低成本:SIMATIC IOT2050 工业物联网智能网关非常适合进行改装,使现有工厂和机器设备具备工业物联网连接能力,并且经济高效。该网关可连接不同的数据源,协调它们之间的通信,分析数据,并将其转发给分析端,例如本地 ERP(企业资源规划)系统或云端,实现包括现有工厂在内的面向未来的生产解决方案。
SIMATIC IOT2050 易于通过总线系统或串行接口集成到现有通信基础设施中,无需改变现有控制硬件或软件。