SIMATIC 工业显示器和瘦客户机

SIMATIC 工业显示器和瘦客户机

始终是工业显示器和瘦客户机客户的优选

不仅仅是一台简单的工业显示器:西门子提供可靠且极其坚固的 LCD 显示器,具有多种用途:无论是用于控制中心,用作控制台的内置单元,还是作为基于 PC 的可视化和控制解决方案,需要对操作员面板和工业 PC 或服务器进行空间分割设置:SIMATIC 工业显示器和瘦客户机始终为您提供优选解决方案 — 作为独立的解决方案,或者作为广泛的可视化和控制解决方案中的若干控制站。

请联系我们

各地区的联系人

质量

专门适用于工业应用

借助西门子 SIMATIC IPC ,您可以实现高品质要求。我们设计的这些设备用于确保在工业环境中可靠地连续运行。为了满足从开发过程到产品本身的质量标准,我们在德国先进的工厂制造主板,以满足日益增长的工业需求。

对于质量,我们精益求精:从开发阶段起始,我们将重点放在组件的质量设计及组件选择上。产品在恒温、恒湿的受控车间中生产而成,并经过专门的测试程序及系列后续型式测试和试验,确保完全正确运行并符合所有技术规范要求。产品包装的质量特别高,并符合严格的运输指南要求,以确保产品完好无损地运达。我们的产品不仅仅符合 CE 和 UL 认证要求,而且远远超过此类标准。通过现场质量的定期检查即可证明这一点。



如此,能够很好地保护您的投资。由于产品还符合我们自己的有关环保产品设计的西门子标准 SN 36350-1,同时也减少了从产品生产到处理的整个流程的环境影响。

产品范围

SIMATIC 工业显示器和瘦客户机概览

SIMATIC 工业显示器

创新的操作理念和现代工业 PC 设计。

 

SIMATIC Flat Panel 非常适合用作工业显示器,具有快速响应时间,用于实时操作员控制和监控。这些创新设备提供可触控或多点触控型号(可选以太网显示器),提供 15、19、22 和 24 英寸型号。

 

在扩展型号中,SIMATIC 工业平板可以在 100 m 距离范围内使用。

  • 经济
    - 通过 TIA 博途实现高效组态
    - 从前代设备到新设备的简单切换
    - “快速可用”:快速调试,并通过简单组装节省成本
  • 可配置
    - 通过各种安装选项实现灵活的操作位置:例如,安装在控制柜外部的支撑臂系统或基座上
    - 与 PROFINET 或 PROFIsafe 简单可选连接
    - 在 PRO 型号中,可以使用扩展单元/箱可靠地单独扩展
  • 可靠
    - 长期可用性
    - 双手操作和手掌检测,提供高操作安全性
    - 全方位 IP65 防护,如同 PRO 型号一样始终保持美好样式
  • 始终保持美好样式
    - 现代产品设计,薄型机箱(低安装深度)、玻璃前端和窄边框
    - 手势操作简单易用,即使戴纤薄工作手套也能进行单点触摸和多点触摸操作
  • 15 英寸/19 英寸/22 英寸/24 英寸全高清分辨率(1920 x 1080像素)
  • 玻璃前端,带电容式多点触摸屏(PCAP)
  • 用作内置单元或 PRO 型号
  • 船级社和 ATEX 认证
  • 最长可以在 100 m 距离范围内连接显示
  • 接口(1 个 DP、1 个 DVI、2 个 USB 2.0 接口)

SIMATIC 工业显示器基本型

SIMATIC 工业平板基本型产品系列扩展了 SIMATIC 工业平板产品系列中工业显示器的范围,涵盖高性价比型号。

 

SIMATIC IFP 基本型设备配有强大的单触式显示器,并提供四种显示器尺寸:12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸。

 

工业平板基本型用于具有下列工业特性的应用:由于技术或应用相关的原因,以及成本有效的解决方案,PC 单元(IPC )和操作单元必须彼此分开设置。

  • 工业显示器,无疲劳运行
    - 防反射玻璃前端,电阻屏,单触式操作,耐刮擦,耐化学腐蚀
    - 清晰的高对比度图像显示,亮度均匀,可读性更佳
    - 全方位金属机架,防损坏
  • 易于集成到现有系统的标准选件
    - DP 和 VGA 接口
  • 得益于 SIMATIC 的质量,可在工业环境中可靠运行
    - 适用于全天候运行
    - 全球适用认证证书
  • 显示器尺寸:
    12 英寸,1280 x 800 像素
    15 英寸,1366 x 768 像素
    19 英寸,1366 x 768 像素
    22 英寸,1920 x 1080 像素
  • 电阻触摸屏(单触)
  • 接口:
    1 个显示端口
    1 个 VGA
    2 个 USB (A 型),下游
    1 个 USB (B 型),上游
  • 24V DC 电源
  • 嵌入式安装或通过 VESA(100)安装,每种都采用横向或纵向形式
  • 前端防护等级 IP65
  • 可从 PC 单元移除 5 m 距离

SIMATIC 工业瘦客户机

灵活 HMI 概念,低 TCO(运营成本)。

 

SIMATIC 工业瘦客户机是功能强大的操作终端,具有 15 英寸、19 英寸和 22 英寸形式的高分辨率宽屏触控显示器。从机床层操作员控制和监控,一直到控制系统(SCADA )和数字控制(SINUMERIK)的连接,该款设备在实现具有客户机-服务器架构的分布式 HMI 解决方案时特别灵活。

 

SIMATIC ITC 工业瘦客户机的创新产品设计获得了著名的 IF 产品设计大奖。

  • 15 英寸/19 英寸高清显示器,22 英寸全高清显示器
  • 玻璃前端,带电容式多点触摸屏(PCAP)
  • 用作内置单元或 PRO 型号
  • 通过 Web 界面轻松配置
  • 接口(2 个以太网 1 GB 交换端口,4 个 USB 接口)
  • 通信协议(浏览器:HTML5,RDP:USB 设备映射,智能客户端,WinCC OA 客户端,Citrix,VNC)

设计和功能

 

SIMATIC ITC 消除了风扇或硬盘等磨损部件,采用铝压铸前端,坚固性特别高,无需维护。该系列设备可以通过工业以太网在几乎无限的距离上与服务器系统分开部署。千兆 LAN 接口、集成的 Web 浏览器和多种支持的协议,可确保与其他系统的高兼容灵活性和快速通信。

下载与支持

更多信息

SIMATIC 工业显示器和瘦客户机概览

支持服务

在紧急情况下,数字化企业解决方案服务可通过电话和在线随时随地为您提供广泛的服务,包括在线支持、技术支持、西门子工业服务卡和托管系统服务。

备件服务

数字化企业解决方案服务所含的备件服务可在全球范围内提供,并确保备件的平稳快速交货,从而实现优异的系统可用性。

培训服务

工业培训学习,通过培训服务持续、可持续地满足各类应用需求。西门子 SITRAIN 和 Vizendo 虚拟培训解决方案专家为您提供合适的培训 — 在线或虚拟课堂培训。

联系方式

直接联系您的 SIMATIC IPC 联系人

您是否对我们的 SIMATIC IPC 系统有什么问题?您想与我们讨论您的具体挑战,还是在寻找合适的项目合作伙伴?联系我们的地区办事处 – 我们期待您的回复!

请联系我们

各地区的联系人