SITOP 附加模块 – 按需提供全方位保护

用于提高系统可用性并提供全面保护的扩展模块
仅靠电源装置的质量并不能保证无故障提供 24 V 电源。电源故障、电源电压的很大变化或负载故障都可能会使装置运行停止,从而带来较高成本。因此,对公司业务而言至关重要的流程和装置通常需要采取附加保护措施。SITOP 附加模块可针对一次侧和二次侧的潜在危险为生产提供保护,可全面而灵活地扩展 SITOP 电源设备从而实现全方位保护。
提供保护…
通过 SITOP 冗余模块提供冗余配置,确保可靠运行
由于两个电源经由一个 SITOP 冗余模块分离,一个电源的故障不会影响 24 V DC 电源。SITOP 冗余模块连续监视馈电电源。另外,还会通过信号触点发送信号,此信号可由控制器、PC 或控制系统进行分析。
通过冗余设计获得更高可靠性
两个电源可经由 SITOP 冗余模块连接以获得额外抗故障能力。如果其中一个电源出现故障,另一个电源就会自动接管电源功能。通过这种方式,SITOP 在不稳定条件下为电源提供保护。
并行切换电源装置是不够的。如果二次侧存在故障并造成 24 V 侧发生短路,那么完好的那个电源也会为短路的电路馈电并中断其自身 24 V 电源。通过分离,完好的那个电源不会受短路影响,且仍会供电。
SITOP 冗余模块的优点
- 冗余设计保证极为安全地提供 24 V DC 电源
- 一个电源出现故障时仍能可靠供电 – 甚至在有故障的电源中存在短路时
- 紧凑型冗余模块适用于高达 40 A 的电源
- 24-V DC/NEC Class 2 冗余模块限制到 100 W
- 通过 LED 灯和信号触点发送诊断信号
- LED 灯和信号触点具有可调的开关阈值
24 V DC 负载电路中的选择性和快速故障定位 – 通过 SITOP 选择模块
在现代工厂和机器结构中,所有 24 V DC 负载(无论是坚固的机电负载,还是高灵敏的电子负载)都由一个公共的稳压开关式电源供电。为确保一个负载中的故障不使整个装置停止运行,24 V DC 电源电路被划分为多个单独分支,并选择性地加以保护。
选择性监视 24 V DC 负载电路而不是通过微型断路器提供保护
SITOP 选择性和诊断模块是对所有 24 V DC 电源的最佳扩展。它们可在多个电路中分配和监视负载电流。电路上的过载和短路能够可靠加以识别。
SITOP PSE200U 选择性模块针对开关式电源进行了专门设计。它们允许短暂的电流峰值并能关断持续时间较长的过载,甚至在长而细的电缆上以及在电流由高电阻限制的接地泄漏情况下。在此情况下,微型断路器无法跳闸或跳闸过晚,即使电源装置能够输送所需电流。
选择性模块可靠断开有故障的负载电路而继续向其它负载供电,从而防止装置出现全面故障。受影响的负载电路由一个 LED 灯来指示。采用单通道信号发送的型号允许远程采集各通道的状态信息。
SITOP 选择性模块的优点
- 通过电位器为每个通道分别进行最大电流设置,组态方便
- 两种远程诊断方式:公共信号触点或单通道信号发送
- 对于采用单通道信号发送的模块,通过自由 SIMATIC S7 函数块 (S71500/1200/300/400) 进行分析
- 用于在 SIMATIC PCS 7 中实现可视化的库
- LED 灯用于现场的快速故障定位
- 可从一个中央位置执行远程复位
- 通过复位按钮对通道进行手动开/关切换,调试十分方便
- 提供输出电流的电压测量点 (1 V = 1 A),无需将各电路分离
- 各 24 V DC 负载电路的顺序连接延迟降低了总突波电流
- 密封式透明盖可防止对脱扣电流和顺序延迟进行误调节
通过 SITOP 缓冲模块来缓冲短时电源故障
在敏感性生产区域中,短时电源故障(局部断电)会浪费大量时间和成本,即使故障仅持续不到 1 秒也是如此。SITOP 缓冲模块能够可靠缓冲最长 10 秒的电源中断,确保无中断的可靠运行。
缓冲持续数秒的电源故障
电源故障通常仅持续不到 1 秒,但这种故障会带来很大的时间和成本损失。与 SITOP modular 电源结合使用时,该缓冲模块可通过其电解电容器缓冲持续时间较短的电压突降。
根据充电电流和缓冲模块的数量,可方便地在最长 10 秒内缓冲电源故障。
SITOP 缓冲模块的优点
- 在最长 10 秒内,经济地针对电源故障提供保护
- 在电源需求暂时增加时,为电源装置提供支持
- 负载电流高达 40 A
- 仅两条线与电源装置相连