成套系统 Set CEM 1

一方面受到有关排放监测法规的推动,另一方面受工厂运营商自身需求(从有关过程效率的分析中获得信息)的驱动,例如锅炉控制,排放监测成为连续气体分析中最重要的话题之一。
灵活满足市场需求
可测定气体成分 CO、CO2、NO、NOx、SO2、O2、HCl、HF、NH3 和 H2O 的浓度。组合提供多种型号,可灵活满足市场需求。购置含带分析仪和样品调节系统选项的安装架,可以轻松快速地添加其它组件。
优势一览
标准化成套系统
• 高精度准确和可靠地监测烟气中的排放成分。
• 模块化成套组合,可包装同一取样点的气体取样系统、取样气体制备系统和气体分析仪
• 配置简单且快速
• 经试验和检测,协调、可靠
• 采购价格低,经济运行
成熟技术
• 最多可使用 3 台取样分析仪(ULTRAMAT 23、OXYMAT 6)
• 使用 LDS 6 激光二极管分析仪进行原位测量,无需取样和制备;中央单元可内置到机柜中
操作简单
• 操作直观
• 使用多种语言的纯文本可在大型显示器上进行配置
维护简单
• 易于维护的机柜结构,具有铰链框架和统一设计
• LOGO 模块上的维护请求数字显示