取样式连续过程气体分析

过程控制

无论是化学工业中的气体分析还是水泥厂的回转窑监测,无论是垃圾焚烧厂的烟气监测还是发电厂的烟气监测,都可以从取样式连续过程气体分析用的一整套测量仪器产品组合中选择您所需要的。

PIA Life Cycle Portal:选型、规划、订货、调试和维护工具

设备选型

取样式连续过程气体分析方法

实际测试检验

取样式测量方法的特点是,从过程管线中抽取待分析的样品,并使用样品管线及样品处理将经过处理的样品放送入分析仪,并且样品制备可连续进行,只需很短的时间。在此,西门子为您提供一系列采用不同分析原理的取样式测量方法的分析仪。每种测量仪器都在其同类产品中代表优秀的分析性能。分析仪操作由菜单引导,并根据 NAMUR 指南设计而成。这样,您对完整的分析解决方案的所有要求都将得以满足。
SIPROCESS GA700

气体分析从未如此简单

SIPROCESS GA700 具有较大的灵活性和易用性,为提取样式气体分析树立了新的标准

Start Combining modules:
Simply click, drag and drop

Siprocess GA700 Calomat 7
Quantitative determination of hydrogen and noble gases.

Find out more

Siprocess GA700 Oxymat 7
Extractive paramagnetic oxygen measurement.

Find out more

Siprocess GA700 Ultramat 7
Highly selective measurement of infrared-active components.

Find out more

操作软件

两款软件工具带来更大的便利

连续过程气体分析用的两款软件工具,SIMATIC PDM(过程设备管理器)和 SIPROM GA,为您提供清晰的菜单导航和广泛的用户支持。

操作界面管理一切

SIMATIC PDM 一款通用的非制造商关联工具,用于智能现场设备的项目规划、参数化、调试、诊断和维护。 6 系列、ULTRAMAT 23 和 SIPROCESS GA700 气体分析仪均可通过该软件实现配置和监测。为了监测整个工厂,SIMATIC PDM 可以集成到 SIMATIC PCS 7 / STEP 7 项目规划环境中。PC 与分析仪之间可以通过以太网和 PROFIBUS 进行通信。

 

易于通信

SIPROM GA 是一个免费软件程序,适用于 PC 或笔记本电脑与 6 系列 或 ULTRAMAT 23 分析设备之间的通信。适用于参数化、维护和诊断。SIPROM GA 可通过 RS 485 端口或以太网网关直接从您的 PC 访问分析设备。

下载、支持与服务

信息一览

无论您是想更多了解西门子提取式分析设备、有技术问题还是需要备件,西门子都在下文中为您汇总了重要的附加信息。
快速查找专家

快速查找专家

建议的查询和直接访问“技术支持”中专家的解决方案

服务方案

作为您的合作伙伴,西门子基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。凭借西门子产品,您可以期望贵公司拥有高度的可靠性和成功的数字化未来。

服务样本

服务样本

作为您的合作伙伴,西门子基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。凭借西门子产品,您可以期望贵公司拥有高度的可靠性和成功的数字化未来。

为应用处理提供全方位培训

直接从制造商处获得标准化或个性化的专业知识,培训中心遍布 60 多个国家

集成安全功能

安全是过程工业的关键所在。安全型仪表故障可能会对人员、过程和环境产生严重影响。因此,西门子各种过程仪表都具有板载安全特性,可较大限度地降低风险。

案例研究

优越的成功率

西门子取样式气体分析仪在过程工业的许多领域都是不可或缺的。了解更多有关其应用以及如何确保各自行业可靠测量结果的信息。

联系方式

下面为您解答所有问题

西门子在全球拥有生产设施和系统集成中心。每处中心,无论是在休斯顿、新加坡还是卡尔斯鲁厄,都拥有自己的销售、工程和装配团队、服务和物流热线以及装备精良的培训中心。此外,西门子员工遍布全球,熟悉所有相关的本地要求、指南和标准。

西门子直拨电话

联系您的区域合作伙伴