SIFLOW FC070

SIFLOW FC070 是西门子开发的首款可直接集成到 SIMATIC S7 和 SIMATIC PCS7 自动化系统中的流量转换器。SIFLOW FC070 是一种真正的多参数科里奥利质量流量转换器,适合各种测量应用和领域内的全部测量情况,可进行快速安装和系统集成。SIFLOW FC070 适合自动化领域中需要精确流量测量的所有应用。SIFLOW FC070 Ex CT 已针对CNG加气机中使用的高压天然气通过贸易交接认证。
SIFLOW FC070 可与以下质量流量传感器成套使用:
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5:适合小流量应用
SITRANS FC300 DN 4:适合小流量应用
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15:通用工业领域中的质量流量测量
SITRANS F C MC2:适合食品与饮料应用
SITRANS FCS200:适合测量气体
优点
- 自动化集成 – 直接集成到 SIMATIC S7 自动化系统中
- 标准化用户界面 – SIMATIC Manager、PCS7、SIMATIC PDM
- 超紧凑 – 在一个 40/80 mm 外壳内,实现经济实用和节省空间的设计
- 智能功能 – 内置累加器、批次控制器和全面的过程诊断功能
- 即插即用功能 –SENSORPROM 用于在启动期间完成自动配置
详情
典型应用:工业和 OEM 解决方案、食品与饮料、汽车、化工、制药、石油与天然气