SITRANS F C MASS 6000 Ex d

SITRANS F C MASS 6000 Ex d 基于数字信号处理技术领域中的最新进展,具有高性能、快速流量阶跃响应和较高的抗过程干扰能力,适合高速批次处理应用,易于安装、调试和维护。该转换器采用不锈钢材料 (AISI 316L),能够抵御过程领域和化学工业中危险应用的恶劣安装条件。
仅在欧盟之外提供 (RoHS)。
SITRANS F C MASS 6000 Ex d 质量流量转换器可与以下质量流量传感器配套使用:
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40:通用工业领域的质量流量测量
SITRANS F C MASS 2100 1.5:适合小流量应用
SITRANS FC300:适合小流量应用
优点
- 操作安全 – 本质安全键盘,显示屏可在危险区域中直接编程
- 易于更换设备 – 由于具有EEx ia IIC 传感器/转换器接口,无需关闭过程管线,即可直接在危险区域内更换转换器
- 快速而精确 – 以 30 Hz 更新速率提供流量阶跃响应,可实现快速批量控制
- 出色的抗干扰性能 – 取得专利的 DFT(离散傅里叶变换)算法
- 2 级批量控制 – 内置批次控制器,带补偿和监视功能
详情
典型应用:化学过程领域、石油与天然气领域、汽车领域以及发电和公用电力领域