SITRANS F C MASS 6000

SITRANS F C MASS 6000 基于数字信号处理技术领域中的最新进展,具有高性能、快速流量阶跃响应和较高的抗过程干扰能力,适合高速批次处理应用,易于安装、调试和维护。SITRANS F C MASS 6000 质量流量转换器可提供真正的多参数测量,即,可测量质量流量、体积流量、密度、温度和组份。
仅在欧盟以外提供 (RoHS)。
SITRANS F C MASS 6000 质量流量转换器可与以下质量流量传感器配套使用:
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15:通用工业领域的质量流量测量
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5:适合小流量应用
SITRANS FC300 DN 4:适合小流量应用
优点
- 快速而精确 – 能够以 30 Hz 更新速率提供流量阶跃响应,可实现高速批次处理
- 出色的抗干扰性能 – 取得专利的 DFT(离散傅里叶变换)算法
- 故障排除得到改进 – 全面的诊断和服务菜单
- 即插即用 - SENSORPROM 技术利于方便地更换转换器,可对任何新转换器自动重新编程,不会损失数据和精度;提供附加总线模块
详情
典型应用:食品与饮料领域、石油与天然气领域、汽车领域以及发电和公用电力领域