SITRANS FC330

SITRANS FC330 数字式科里奥利质量流量测量系统通过提高每种液体和气体过程的效率来提高生产力。这种尖端流量计在精度和可靠性方面在同类产品中名列前茅,节省空间且易于使用。
FC330 流量计由一个 SITRANS FCS300 传感器和一个 SITRANS FCT030 转换器组成。
优点
- 直接集成 – 通过 Profibus 4.0、Modbus、HART 7.2 集成到 DCS 自动化系统中,或作为一种独立解决方案使用
- 节省空间 – 传感器设计紧凑,可进行远程安装,从而可采用更优变送器位置
- 提供所有信息 – 全面的可移动存储器功能(SensorFlash® microSD 卡)
- 校准证书
- 压力和材料试验(随订购的产品提供)
- 通过非易失性存储器备份运行数据
- 可将用户配置传送给其它流量计
- 数据记录功能 - 通过卫生认证 – 卫生型传感器通过 EHEDG 认证,规格为 DN 25-80;可进行外部清洁,提供接头
- 全球服务网络 – 随时随地根据需要提供专业支持