SITRANS FCS300

SITRANS FCS300 是市场上最为紧凑的科里奥利质量流量传感器之一。小巧的尺寸简化了安装和更换,并通过在狭小空间内安装多个传感器来优化装置布局。
FCS300 的坚固框架和外壳保证其具有出色的抗外部振动性能,从而产生一种没有任何扭转的理想测量环境。
SITRANS FCS300 质量流量传感器可与 SITRANS FCT030 或 SITRANS FCT010 质量流量转换器配套使用。
优点
- 结构紧凑 – 可实现更小和更高效的装置或橇装布局
- 灵活 – 提供从 DN15 到 DN150 的口径选择,确保适合广泛的应用
- 易于安装 – 可使用各种标准法兰、螺纹和卫生型接头
- 高精度 – 在高达 100 bar 和 205°C 下达到 ±0.10% 或 ±0.20% 流量测量精度
- “即插即用”- 预配置有传感器电缆
- 可靠的数字化传输 – 所有主要过程参数都以数字化方式传输到转换器
- 全球服务网络 – 随时随地提供所需的专业支持