SITRANS FCT030

SITRANS FCT030 质量流量转换器基于取得专利的数字信号处理技术,可提供真正的多参数测量,具有较高效率、安全性和简易性。该变送器采用模块化设计,提供分体型或一体型安装方式,可方便地安装和更换。SITRANS FCT030 可与整个 SITRANS FC 传感器系列中的产品组合使用,为整个科里奥利产品线提供了统一转换器接口。
SITRANS FCT030 质量流量转换器可与以下质量流量传感器配套使用:
优点
- 图形显示屏 – 240x160 像素读数,最多有 6 个视图,用户可编程
- 精确计费 – 冗余数字量输出 90º/180º 用于计费或定量给料控制
- 贸易交接 – 符合 OIML R117 的 CT 认证系统
- 定量给料控制 – 对于定量给料应用,直接控制一个或两个开关阀或控制一个模拟阀
- 报警和安全性 – 诊断和服务菜单提高了故障排除和验证能力
- 报警处理 – 可选择西门子或 NAMUR 标准配置(NE21 和 NE43)
- 通过 SensorFlash,可以简便更换传感器并将数据传输到现有转换器
- 数字信号传输,所有输出都具有 100 Hz 更新速率
详情
典型应用:化学过程领域、石油与天然气领域、汽车领域以及发电和公用电力领域