SITRANS F M MAG 1100

SITRANS F M MAG 1100 是一款配有极高耐腐蚀性衬层、电极和不锈钢外壳的传感器,适合腐蚀性很高的工艺介质。
其将与以下 MAG 变送器结合使用,组合成一套流量计:
SITRANS F M MAG 5000:高性价比变送器,精度为流速的 ± 0.4 %
SITRANS F M MAG 6000:高性能,可带总线通信,批处理功能,精度为流速的 ± 0.2 %
SITRANS F M MAG 6000 I:铝外壳,可有防爆认证,总线通信,批处理功能,精度为流速的 ± 0.2 %
优点
- 紧凑的夹持式设计,符合 EN 1092、DIN 和 ANSI 法兰标准
- 用途多样 – 采用抗腐蚀性极高的衬层和电极材料,适用于腐蚀性很高的工艺介质
- 高温型,适用温度高达 200 °C
- SITRANS F M 产品线 – 借助于西门子的一体化平台,MAG 5000 / 6000 变送器可用于所有产品配套 (MAG 5100 /3100/1100):
• 特有的 SensorProm 技术 – 存储重要的传感器相关数据,并将数据传送给变送器。这样就能简单、灵活地和传感器配套。
• 即插即用 – 只需几分钟,即可在现场方便地更换和调试变送器
• “可热插拔”- 可在运行期间更换
• 安装灵活 – 可节省安装空间或单独安装
• 经过验证的校准确保精确流量测量。每个西门子流量计都在已根据 ISO/IEC 17025 认证的校验设备中进行校准。
• 服务和诊断 – 通过可追踪的认证进行 MAG 现场校验。SITRANS F M 校验仪的定期校准确保了现场测量精度。
详情
应用示例:过程工业、化学工业、纸浆与造纸工业