SITRANS F M MAG 3100 P

SITRANS F M MAG 3100 P 传感器符合化学与过程工业中最常见的技术规格。
其将与以下 MAG 变送器结合使用,组合成一套流量计:
SITRANS F M MAG 5000:高性价比变送器,精度为流速的 ± 0.4 %
SITRANS F M MAG 6000:高性能,可带总线通信,批处理功能,精度为流速的 ± 0.2 %
SITRANS F M MAG 6000 I:铝外壳,可有防爆认证,总线通信,批处理功能,精度为流速的 ± 0.2 %
优点
- 坚固的全焊接结构,在选用了合适的衬里、电极材料,可在特殊工艺条件下使用
- 集成式接地电极 – 在很多应用中,无需使用接地环
- 标准化仓储确保了较短交货时间
- 可在高达 100 °C 的温度下使用
- 经过认证,可在具有潜在爆炸性环境中使用
- SITRANS F M 产品线 – 借助于西门子的一体化平台,MAG 5000 / 6000 变送器可用于所有产品配套 (MAG 5100 /3100/1100):
• 独一无二的 SensorProm 技术 – 存储重要的传感器相关数据,并将数据传送给变送器。这样就能简单、灵活地和传感器配套。
• 即插即用 – 只需几分钟,即可在现场方便地更换和调试变送器
• “可热插拔”- 可在运行期间更换
• 安装灵活 – 可节省安装空间或单独安装
• 经过验证的校准确保精确流量测量。每个西门子流量计都在已根据 ISO/IEC 17025 认证的校验设备中进行校准。
• 服务和诊断 – 通过可追踪的认证进行 MAG 现场校验。SITRANS F M 校验仪的定期校准确保了现场测量精度。
详情
应用示例:过程工业、化学工业、纸浆与造纸工业