SITRANS F M MAG 8000 / MAG 8000 CT

SITRANS F M MAG 8000 是一款性能可靠的电池供电水表,可灵活安装在任何位置,不会损失精度或性能。  

西门子工业产品网上商城

选型和订货

SITRANS F M MAG 8000 水表产品线中的基本型,适合一般水务应用;增强型可提供功能与信息。

 

借助于可选的内置 3G/UMTS 无线通信模块,可通过各种协议(如 SMS、SMTP(S) 或 FTP(S))远程读取全面的测量数据。

 

该流量表可与能量计算器 SITRANS FUE950 结合使用。

 

 

优点

  • 安装灵活 – 防护等级可为 IP68 (NEMA 6P),能安装在土壤中或水下

  • 低压力损失,出色的泄漏检测

  • 借助于优化的衬里结构设计,在低流量下可获得优良计量性能
  • 免维护 – 没有移动的部件,电池寿命长达 15 年
  • 入口和出口端之间的直管段要求低,安装十分自由

  • 针对 MID-001 进行了认证,入口和出口没有定义的长度

  • 可进行远程访问 – 通过可选的无线 3G/UMTS 通信模块传送流量数据

详情

公称尺寸
DN 25 到 DN 1200 (1" 到 48") 
DN 50 到 DN 300 (1" 到 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT)
精度
0.2% ± 2mm/s 和 0.4% ± 2mm/s
输入/输出
2 个无源输出
通信
IrDA:集成红外通信接口,采用 MODBUS RTU 协议
电源
内部或外部电池
12-24 V AC/DC 和 115-230 V AC
工作压力
最高 40 bar 
环境温度
-20 到 60 °C 
介质温度
0 到 70 °C
0.1 到 50 °C (SITRANS F M MAG 8000 CT)
衬层
EPDM
电极
哈氏合金 C 276
外壳
IP68 (NEMA 6P)
材料

变送器:上部壳体不锈钢 (AISI 316) , 下部壳体黄铜

传感器:碳钢

认证
WRAS、 KTW、 DVGW 270、 ACS、 Belgaqua、 NSF/ANSI Standard 61、
MID (EU)、 OIML R49、 MCERTS Sira 证书号 MC080137/00 
NMI 10

应用示例:专门针对独立水务应用而设计,如取水/配水网、收入计量和灌溉。

下载、支持、服务

查找西门子电磁流量计的下载内容、支持与服务
快速联系专家

快速联系专家

在“技术支持”中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家

西门子服务组合

西门子服务组合

为了长期保持竞争力,工业企业必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。

服务样本

服务样本

作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。采用西门子服务,可确保客户企业可靠运行,成功拥抱数字化未来。

训练有素,优质保障

训练有素,优质保障

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识

集成安全功能

集成安全功能

在过程工业领域中,安全是关键。安全型仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全功能,用于较大限度降低风险。

联系

无论过程中遇到何种挑战,SITRANS F M 都能满足要求

通过使用精确的电磁流量计对过程进行监视,可产生更高透明度和生产力以及更佳营收成果。为了优化每个操作,西门子提供了全面的电磁流量计、变送器和成套流量测量系统。