SITRANS F US SONO 3100/SITRANS FUS060

SITRANS FUS SONO 3100/SITRANS FUS060 包含一个带有 O 形圈的 SITRANS FUS SONO 3100 传感器或法兰安装换能器,具体取决于应用。该 SITRANS FUS060 变送器适合高性能应用,可在危险及非危险环境中进行远程安装。除标准输出外,它还提供了通信功能。
SITRANS FUS SONO 3100/SITRANS FUS060 流量计由一个传感器和一个变送器组成。有关该变送器的详细信息,请见 SITRANS FUS060。
优点
- 针对恶劣环境而设计 – SITRANS FUS SONO 适合分开安装传感器和变送器
- 非侵入式技术 – 无需停止生产或过程,即可方便地更换集成式换能器
详情
根据要求,可提供其它型号。
应用示例:冷水、热水和污水,陆上和海上应用。