SITRANS FUS380

SITRANS FUS380 是一种电池或交流电源供电的双通道流量计,适合众多标准应用。它可在所有公用设施中使用,用于水流量监视。SITRANS FUS380 具有一个用来显示各种测量值和诊断信息的显示屏。另外,该显示屏还配有一个用于与 SIMATIC PDM 通信的 IrDA 光学接口,可用于数据传输和编程。可选的附加 RS 232 和 RS 485 模块包含 MODBUS RTU 协议。
SITRANS FUS380 流量计由一个传感器和一个变送器组成。有关该变送器的详细信息,请见 SITRANS FUS080。
该流量计可与能量计算器结合使用,请见 SITRANS FUE950。
优点
- 高灵活性 – 可定制的理想流量计解决方案
- 精确 – 可提供高精度能量测量
- 出色的性能 – 可用于大体积水应用,适合所有水质
详情
应用示例:区域供热装置、局部管网、锅炉站、变电站、冷却装置、灌溉装置以及其它一般水应用的水流量测量