SITRANS LR200

SITRANS LR200 是一款 2 线制 6 GHz 脉冲雷达物位计,用于连续监测 20 m(66 英尺)范围内储存和过程容器中的液体和泥浆,包括高温和高压物料。SITRANS LR200 设计独特,使用本质安全型手持编程器即可进行安全和简单的编程,而无需打开仪表盖。其中还内置有四种语言的字母数字显示器。SITRANS LR200 配备有一体结构的聚丙烯杆状天线,具有优良的耐化学性和密封性。一体结构天线配有内部集成护罩,可消除容器安装短管的干扰。基本操作只需两个参数即可轻松启动。电子设备安装在旋转头上,安装更简单,仪表易于与导管或接线连接对齐,或者简单地调整位置,便于观察。SITRANS LR200 采用专利过程智能 Process Intelligence® 信号处理技术,具有极好的可靠性。
优势
- 图形本地用户界面(LUI)使用直观的 Quick Start Wizard(快速启动向导),通过即插即用设置使操作变得简单
- LUI 显示支持诊断的回波曲线
- 使用 HART® 或 PROFIBUS PA 进行通信
- Process Intelligence® 信号处理,提高测量可靠性并改进固定障碍物的自动假回波抑制
- 使用红外本质安全型手持编程器,或使用 SIMATIC PDM、Emerson AMS 或现场设备工具(PACTware 或 Fieldcare - SITRANS DTM)通过网络进行编程。