SITRANS LR260

SITRANS LR260 是一款 2 线制 25 GHz 脉冲雷达物位计,用于连续监测存储容器中的固体和液体物位,可在极度粉尘和高温下测量,量程到30米。SITRANS LR260 包括一个可显示图形的本地用户界面(LUI),使用直观的 Quick Start Wizard(快速启动向导)改进设置和操作的方便性,并显示支持诊断的回波曲线。使用快速启动向导很容易启动,基本操作只需要设置几个参数。SITRANS LR260 设计独特,使用本质安全型手持编程器即可进行安全和简单的编程,而无需打开仪表盖。SITRANS LR260 几乎可测量 30 米范围内的任何固体材料。
优势
- 图形本地用户界面(LUI)使用直观的 Quick Start Wizard(快速启动向导),通过即插即用设置使操作变得简单
- LUI 显示支持诊断的回波曲线
- 采用 25 GHz 高频,小型喇叭天线易于安装在喷嘴中
- 使用 HART® 或 PROFIBUS PA 进行通讯
- Process Intelligence® 信号处理,提高测量可靠性并改进固定障碍物的自动假回波抑制
- 使用红外本质安全型手持编程器或 SIMATIC PDM 进行编程