SITRANS Probe LR

SITRANS Probe LR 是一款 2 线 制 6 GHz 脉冲雷达物位计,用于连续监测 20 m(66 英尺)范围内处于标称压力和温度的储存容器中的液体和泥浆。Probe LR 是存在化学蒸汽、温度梯度、真空或压力应用工况的理想选择,如储罐区、化学品储存、消化池和远程应用。SITRANS Probe LR 测量范围为 0.3 至 20 米。Probe LR 专门适于使用本质安全型手持编程器进行安全简单的编程,无需打开仪表盖。配备标准统一结构的聚丙烯杆状天线,具有优良的耐化学性和密封性。一体化结构的天线配有内部集成护罩,可消除容器安装短管干扰。SITRANS Probe LR 集成 Process Intelligence ®信号处理系统。Probe LR 还具有高信噪比,从而提高可靠性。基本操作只需两个参数即可轻松启动。使用 SIMATIC PDM、 HART® 手持通讯器或本质安全型手持式编程器编程很便捷。
优势
- 一体式结构的聚丙烯杆状天线标准
- 易于安装,简单启动
- 使用红外本质安全型手持编程器、SIMATIC PDM 或 HART® 手持通讯器进行编程
- 使用 HART® 进行通信
- Process Intelligence® 信号处理
- 假回波的自动虚假回波抑制