Echomax XRS-5

Echomax® XRS-5 超声波物位计通过 10° 波束射角和 CSM 橡胶表面对狭窄提升站/湿井、水槽、堰和过滤床中的液体和泥浆进行可靠、连续的物位监测。XRS-5 为非接触仪表,测量范围为 0.3 至 8 米。采用先进的回波处理技术,可确保获取可靠的数据,即使在有障碍物、湍流和泡沫的情况下。采用密封 CSM 橡胶表面和 PVDF 共聚物外壳设计,可极大限度地耐受甲烷、盐水、腐蚀剂及废水装置中常见的有害化学品。这种可靠的传感器具有 IP68 防护等级,能够在有水条件下完全浸没。如果在应用中有可能完全浸没,则需要使用浸没防护罩。浸没防护罩将在浸没条件下保持高水平的读数输出。从高/低电平报警或简单泵控制用的基本系统,到具有通信、遥测和 SCADA 集成能力的先进控制系统,低成本的 XRS-5 物位计能够与一系列西门子控制器兼容。

工业商城

选型与订货

优势

  •  窄波束角度仅 10°
  • 耐化学腐蚀的 PVDF 共聚物外壳和 PVDF 橡胶表面
  • 测量范围:8 米,可测量液体和泥浆。
  • 全浸式: IP68 防护等级
  • 易于安装,配备 1 英寸 NPT 或 R 1 英寸 BSPT 连接件

 

辅助组件适于与大多数类型的仪表配合使用,以提供增强功能,如远程显示和远程监控解决方案。请在此了解更多信息。

 

须谨记,极安全的工程物位测量解决方案包括备用、满溢、低水平检测和预检保护用的开关。点击此处了解更多信息。

详情

 最大范围
8 米
 最小范围
0.3 米
 最高温度
65 ℃
 频率
44 kHz

下载、支持和服务

了解西门子超声波物位测量的下载、支持和服务。
快速查找专家

快速查找专家

建议的查询和直接访问“技术支持”中专家的解决方案。

服务方案

为了保持竞争力,工业企业必须确保 — 尽可能提高 — 机器和工厂的可用性和生产率。作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。

服务样本

服务样本

作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。凭借我们的产品,您可以期望贵公司拥有高度的可靠性和成功的数字化未来。

为应用处理提供全方位培训

直接从制造商处获得标准化或个性化的专业知识,培训中心遍布 60 多个国家。

集成安全功能

安全是过程工业的关键所在。与安全相关的仪表故障可能会对人员、过程和环境产生严重影响。因此,我们的各种过程仪表都具有板载安全特性,可极大限度地降低风险。

联系方式

精度和可靠性对您应用的意义

您的设施处所是繁忙场所,您的储罐/容器/井中的材料和状况始终是变化的。西门子超声波设备在每次测量后都会选择正确的回波,为您提供稳定的测量读数,同时,还能快速响应材料水平的实际变化。结果如何?运营更具成本效益。始终精确地库存监测。更好地控制过程。并且,可以避免昂贵的泄漏清理流程。

西门子直拨电话

联系您的区域合作伙伴