HydroRanger 200

HydroRanger 200 是一款超声波物位控制器,最多可应用于六台泵,提供控制、差动控制和明渠流量监测。对于水务管理机构、市政水及废水处理厂而言,HydroRanger 200 是一款经济、低维护量的解决方案,可提供满足现行严格标准所需的控制效率和生产率。所有型号配备单点监测功能,6 继电器型号可选配双点监测功能。此外,还使用内置 Modbus RTU(通过 RS-485)进行数字通信。标准的 6 继电器 HydroRanger 200 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件提高了读数的可靠性。可选的 1 或 3 继电器型号仅提供精确的物位测量功能;这两种型号不提供明渠流量、差压物位测量或体积转换功能。HydroRanger 200 使用成熟的连续超声波回波测距技术来监测 15 m(50 英尺)深度范围内的任何浓度的水及废水。可达到的分辨率为 0.1%,精度为 0.25% 范围。与接触式设备不同,HydroRanger 200 不受污水中悬浮固体、腐蚀性物质、油脂或淤泥的影响,减少了停机时间。

工业商城

选型与订货

优势

  • 监测湿井、堰和水槽
  • 使用内置 Modbus RTU (通过 RS-485)进行数字通信
  • 与 PROFIBUS DP 和 DeviceNet SmartLinx 系统兼容
  • SIMATIC PDM 组态配置软件(借助 Modbus RTU RS-485)
  • 单点或双点物位监测
  • 6 继电器(标准),1 或 3 继电器(可选)
  • 采用自动假回波抑制技术,避开固定障碍物
  • 防油脂环/潮痕积聚
  • 采用差分放大器收发器,抑制共模噪音和提高信噪比
  • 墙式和板式安装选项

辅助组件适于与大多数类型的仪表配合使用,以提供增强功能,如远程显示和远程监控解决方案。请在此了解更多信息。

 

须谨记,极安全的工程物位测量解决方案包括备用、满溢、低水平检测和预检保护用的开关。点击此处了解更多信息。

详情

范围
0.3 至 15 m(1 至 50 英尺)
兼容物位计
 XRS-5、 ST-H、 XPS-10、 XPS-15、 XCT-8、 XCT-12
 输出

- 六继电器,标准型

- 两项 4 至 20 mA 输出(隔离)

- 一或三继电器,可选,仅限单通道物位读数

下载、支持和服务

了解西门子超声波物位测量的下载、支持和服务。
快速查找专家

快速查找专家

建议的查询和直接访问“技术支持”中专家的解决方案

服务方案

为了保持竞争力,工业企业必须确保 — 尽可能提高 — 机器和工厂的可用性和生产率。作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。

服务样本

服务样本

作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。凭借我们的产品,您可以期望贵公司拥有高度的可靠性和成功的数字化未来。

为应用处理提供全方位培训

直接从制造商处获得标准化或个性化的专业知识,培训中心遍布 60 多个国家

集成安全功能

安全是过程工业的关键所在。与安全相关的仪表故障可能会对人员、过程和环境产生严重影响。因此,我们的各种过程仪表都具有板载安全特性,可极大限度地降低风险。

联系方式

精度和可靠性对您应用的意义

您的设施处所是繁忙场所,您的储罐/容器/井中的材料和状况始终是变化的。西门子超声波设备在每次测量后都会选择正确的回波,为您提供稳定的测量读数,同时,还能快速响应材料水平的实际变化。结果如何?运营更具成本效益。始终精确地库存监测。更好地控制过程。并且,可以避免昂贵的泄漏清理流程。

西门子直拨电话

联系您的区域合作伙伴