Pointek CLS200

Pointek CLS200 是一款多功能反相频移电容式点式物位计,具有可选杆/电缆选项和可配置输出,非常适合于检测液体、固体、泥浆、泡沫和界面。数字通讯型(含带 PROFIBUS PA)包括一个显示器,并提供附加的诊断功能。Pointek CLS200 提供标准和数字通讯型。标准型配备有 3 个 LED 指示器,并附带基本继电器和固态开关警报。数字通讯型号配备有独立使用的集成 LCD 显示器,还提供用于网络连接的 PROFIBUS PA 通信选项(Profile 型号 3.0,B 类)。电源采用电流隔离型,电压范围宽(标准型号 12 至 250 V AC/DC,数字通讯型 12 至 30 V DC)。在探头的过程接液部分,探头结构中采用的不锈钢和 PPS(可选 PVDF)材料可承受最高 +125℃(257℉)的额定温度。该款点式物位计通过检测振荡频率的变化来检测介电常数最低 1.5 任何物料,并且可以设置为在接触探头之前或接触探头过程中进行检测。CLS200 独立于罐壁或管道运行,因此,在非导电容器(如混凝土或塑料)中不需要外部参考电极进行物位检测。主要应用:液体、泥浆、粉末、颗粒、加压应用、危险区域。

工业商城

选型与订货

优势

  • 封装结构保护信号电路免受冲击、振动、潮湿和/或冷凝影响 
  • 高耐化学性 
  • 独立于储罐或管道接地参考的物位检测 
  • 由于采用高频振荡方法,对产品堆积不敏感 
  • 高灵敏度,可安装适用于广泛的液体、固体或泥浆应用中 
  • 当可以配置开关阈值时,即使在极苛刻的过程条件下(仅数字型号),集成 LCD 显示器也可轻松设置 CLS200
  • 提供加长杆、电缆和卫生型号 
  • 标准型号:配备 3 个调节控制、输出状态和功率用的  LED 指示器 
  • 数字型号:集成 LCD 显示器,以及 PROFIBUS PA 通信选项

详情

范围

杆式:5.5 m(18 英尺)

电缆式: 30 m(98 英尺)

过程温度
-40 至 125 ℃(-40 至 257 ℉)
过程压力

杆式: 25 巴(365 psi g)

电缆式: 10 巴(145 psi g)

下载、支持和服务

了解西门子点物位测量的下载、支持和服务。
查找专家的最快方法

查找专家的最快方法

建议的查询和直接访问“技术支持”中专家的解决方案。

服务方案

为了保持竞争力,工业企业必须确保 — 尽可能提高 — 机器和工厂的可用性和生产率。作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。

服务样本

服务样本

作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。凭借我们的产品,您可以期望贵公司拥有高度的可靠性和成功的数字化未来。

为应用处理提供全方位培训

直接从制造商处获得标准化或个性化的专业知识,培训中心遍布 60 多个国家。

集成安全功能

安全是过程工业的关键所在。与安全相关的仪表故障可能会对人员、过程和环境产生严重影响。因此,我们的各种过程仪表都具有板载安全特性,可极大限度地降低风险。

联系方式

适用于各种应用的点式物位计

可作为备用方案测量高或低物位、界面或预检保护点检测,西门子点式物位计是您理想的选择,可确保极精准的物位测量读数。点物位计提供极好的性能,同时减少维护、停机和设备更换成本。设计稳固,可在恶劣的环境中使用,保证较长的使用寿命和较低的拥有成本。

西门子直拨电话

联系您的区域合作伙伴