SITRANS LVL100

SITRANS LVL100 是一款紧凑型振动式点式物位开关,适用于液体应用,例如溢流、高、低和特定报警点应用,以及泵保护。该款开关非常适合在有限的空间中使用。SITRANS LVL100 是一款紧凑型物位开关,适用于过程技术的所有领域,可用于液体和泥浆应用。SITRANS LVL100 的插入长度仅为 40 mm,可安装在小型管道和空间有限的应用中。同时也几乎不受液体的化学和物理性质的影响。LVL100 还可用于包括湍流、气泡、泡沫生成、堆积或强烈外部振动在内的困难状况应用。振动叉由压电激励,以约 1200 Hz 的机械共振频率振动。当振动叉被介质覆盖时,振动频率发生变化。集成振荡器检测到这种变化,并将其转换为开关指令。集成电子设备可评定电平信号并输出开关信号,直接控制连接的设备。主要应用:适用于液体和泥浆应用,适用于物位测量、溢流和泵空转保护。

工业商城

选型与订货

优势

  • 成熟的应用于液体的振动式物位开关技术 
  • 空间有限时应用,紧凑式插入长度为 40 mm 
  • 腐蚀、振动损失或断线故障状态监控

Detail

范围
插入长度 40 mm
过程温度
 -40 至 150 ℃
过程压力
-1 至 64 公斤

下载、支持和服务

了解西门子点物位测量的下载、支持和服务。
查找专家的最快方法

查找专家的最快方法

建议的查询和直接访问“技术支持”中专家的解决方案。

服务方案

为了保持竞争力,工业企业必须确保 — 尽可能提高 — 机器和工厂的可用性和生产率。作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。

服务样本

服务样本

作为您的合作伙伴,我们基于广泛的技术和行业专业知识提供多项独特的服务和支持。凭借我们的产品,您可以期望贵公司拥有高度的可靠性和成功的数字化未来。

为应用处理提供全方位培训

直接从制造商处获得标准化或个性化的专业知识,培训中心遍布 60 多个国家。

集成安全功能

安全是过程工业的关键所在。与安全相关的仪表故障可能会对人员、过程和环境产生严重影响。因此,我们的各种过程仪表都具有板载安全特性,可极大限度地降低风险。

联系方式

适用于各种应用的开关

对于备用高或低水平、界面或预检保护点检测,西门子开关是您理想的选择,可确保极精准的水平测量读数。点物位开关提供极好的性能,同时减少维护、停机和设备更换成本。设计稳固,可在恶劣的环境中使用,保证较长的使用寿命和较低的拥有成本。

西门子直拨电话

联系您的区域合作伙伴