具有远程位置检测功能的 SIPART PS2
除设计紧凑外,SIPART PS2 还提供了单独的远程位置检测功能。这种 SIPART PS2 定位器可用于难以接触的位置处的阀门或恶劣过程条件下使用,如极端的振动和温度、粉尘或水的影响。所有远程型定位器都可用于直行程或角行程执行机构,根据具体应用领域,以下外部位置检测系统的表现会非常出色。
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
除设计紧凑外,SIPART PS2 还提供了单独的远程位置检测功能。这种 SIPART PS2 定位器可用于难以接触的位置处的阀门或恶劣过程条件下使用,如极端的振动和温度、粉尘或水的影响。所有远程型定位器都可用于直行程或角行程执行机构,根据具体应用领域,以下外部位置检测系统的表现会非常出色。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: