SITRANS P DS III

SITRANS P DS III 系列包含用于测量表压、绝对压力、差压、流量和液位的数字式压力变送器。即使标准型设备也提供了全面的诊断和仿真功能,可靠性很高。 

西门子工业产品网上商城

选型和订货

优点

  • 具有丰富的诊断和仿真功能,过程控制得到改进
  • PROFIsafe 型提供了直至控制系统层的极高通信安全性
  • 可将仿真功能用于回路检查功能

详情

精度
≤ 0.065 %
长期稳定性
≤ 0.125 % / 60 个月
测量范围
0 - 1 mbar 到 0 - 700 bar
证书/认证
如 ATEX EEx ia、EEx ib、粉尘防护、FM、CS
安全完整性等级 (SIL)
根据 IEC 61511,适合安装在 SIL 2/3 应用中
通信
HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe or FF

下载、支持、服务

查找有关西门子过程仪表的下载内容、支持与服务。
联系专家的最快方法

联系专家的最快方法

在“技术支持”中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家。

提供的服务

提供的服务

为了保持竞争力,工业领域内的公司必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。

服务样本

服务样本

作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。借助于西门子的服务,公司将可靠运行并拥有成功的数字化未来。

良好的人员培训保证出色的运行

良好的人员培训保证出色的运行

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识。

集成安全功能

集成安全功能

在过程工业领域中,安全是关键。安全相关仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全特性,用于极大限度降低风险。

联系

满足过程要求的产品与服务

每个过程、每个设施以及每种环境约束都有自身的特殊要求。因此,西门子开发了 SITRANS P 压力变送器,提供了包含不同性能级别、不同能力和不同材质的全面产品。