SITRANS P200/P210/P220

SITRANS 变送器 P200、P210 和 P220 是紧凑型单量程变送器,用于测量绝对压力和表压。此系列变送器采用两种不同的压力传感器:两种不锈钢传感器和一种陶瓷传感器。因此,过程压力、绝对压力和液体静压的测量十分容易。测量的压力通过这些传感器转换为 4 – 20 mA 或 0 – 10 V 信号。
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
SITRANS 变送器 P200、P210 和 P220 是紧凑型单量程变送器,用于测量绝对压力和表压。此系列变送器采用两种不同的压力传感器:两种不锈钢传感器和一种陶瓷传感器。因此,过程压力、绝对压力和液体静压的测量十分容易。测量的压力通过这些传感器转换为 4 – 20 mA 或 0 – 10 V 信号。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: