WirelessHART 压力变送器 SITRANS P280

SITRANS P280 是一种 WirelessHART 压力变送器,可通过无线方式提供所有工艺测量值以及诊断信息、参数和功能。该设备由一块内部电池供电,功耗极低。由于设计紧凑而坚固,它特别适合直接安装在工厂偏远位置的储罐和管道上,以及安装在移动或旋转设备上,以实现过程监视或资产管理应用。
优点
- 提供有各种压力范围(1.6、10、50、200、320 bar;23、145、725、2900、4641 psi),应用范围广。
- LCD 显示屏可显示各种功能选项和图标,三个按钮可用来高效进行诊断、通信及安全设置,使用方便,无需额外设备或工具
- 90 度和 180 度可旋转显示屏和背光功能,维护方便
- 睡眠模式用于高效的电池寿命管理
- LCD 显示屏上以及网络视图中显示电池状态
- 可通过支持 EDD 的标准工具进行组态,例如,使用 SIMATIC PDM
- 物理 HART 维护端口用于调试