SITRANS TS300

SITRANS TS300 管夹式传感器产品线是专为卫生应用设计的,具有广泛的工艺连接方式。在管道直径较小时,管夹式测温的优点尤其明显,因为管夹式测温无需进行焊接及焊接验证,且测温过程不会对生产工艺产生任何干扰。测量精度与常规测量相当,易清洗,拆卸简便,便于重新校准。

西门子工业产品网上商城

选型和订货

优点

  • 卫生- 传感器根据 EHEDG 建议进行设计

  • Xxx – 插入件可更换
  • 成本低,优点众多 – 安装、验证和重新校准的拥有成本较低;没有工艺扰动

详情

输出

直接传感器信号

4…20 mA (TH100/TH200) 

HART (TH300) 
PA (TH400) 
FF (TH400)

最高工作温度

- 管道中:

- 管夹式:

 

–30…+300 °C

–20…+160 °C

防护等级
IP65(某些类型的连接头为IP54)

典型应用:食品与饮料、制药、生物科技领域中的温度测量

下载、支持、服务

查找有关西门子温度测量产品的下载内容、支持与服务。
快速联系专家

快速联系专家

在技术支持摂中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家。

西门子服务组合

西门子服务组合

为了保持竞争力,工业企业必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供专业的服务与支持。

服务样本

服务样本

作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供专业的服务与支持。借助于西门子的服务,公司将可靠运行并拥有成功的数字化未来。

训练有素,精湛保障

训练有素,精湛保障

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识。

集成安全功能

集成安全功能

在过程工业领域中,安全是关键。安全型仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全功能,用于极大限度降低风险。

联系

通过 SITRANS T 控制每个生产工序

在众多不同领域中广泛采用的测量技术,精确可靠的温度测量对生产过程至关重要。请使用西门子全面的温度测量产品,来实现可观的成本节约及生产运行改进。