SITRANS TR320/420

SITRANS TR320/420 支持所有常见的热电阻和热电偶输入,它还可以测量电阻和毫伏传感器信号。借助于 SIMATIC PDM 或手操器,设置快速而方便。SITRANS TR320 和 TR420 这两种温度变送器结合了针对每种温度和条件下的理想测量和智能变送。SITRANS TR420 通过双支4线传感器连接以及热备份功能实现了真正的测量可靠性。如果一个传感器出现故障,变送器会无缝切换到另一个传感器,从而可连续进行数据记录,没有任何损失。
设置页面语言为
西门子全球网站
切换区域
SITRANS TR320/420 支持所有常见的热电阻和热电偶输入,它还可以测量电阻和毫伏传感器信号。借助于 SIMATIC PDM 或手操器,设置快速而方便。SITRANS TR320 和 TR420 这两种温度变送器结合了针对每种温度和条件下的理想测量和智能变送。SITRANS TR420 通过双支4线传感器连接以及热备份功能实现了真正的测量可靠性。如果一个传感器出现故障,变送器会无缝切换到另一个传感器,从而可连续进行数据记录,没有任何损失。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得良好体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: