SITRANS TSthermowell

SITRANS TSthermowell 系列提供了一个全面的测温套管产品线,适合广泛的应用。其具有各种设计形式和长度,采用不同的材质,种类众多,全部包括在标准产品线中。例如,在 1000 mm 长度以内,提供有各种标准的插入长度,易于根据具体需求进行调整改动。由于测温套管和传感器是分开提供的,该产品线可用来在工程设计阶段将管道结构与仪表分离。
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
SITRANS TSthermowell 系列提供了一个全面的测温套管产品线,适合广泛的应用。其具有各种设计形式和长度,采用不同的材质,种类众多,全部包括在标准产品线中。例如,在 1000 mm 长度以内,提供有各种标准的插入长度,易于根据具体需求进行调整改动。由于测温套管和传感器是分开提供的,该产品线可用来在工程设计阶段将管道结构与仪表分离。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: