定量给料秤/灌装秤/包装秤

适合各种类型的定量给料称重应用。根据待称重物料的特性和数量的不同,需要使用不同的定量给料系统和不同的称重工艺。同时还要求具有高精度和高速度。

符合 OIML 的灌装、填充和大袋包装机械

精度高,可满足极苛刻的要求

固体或液体物料的灌装(如水泥)需要快速、精确地完成。
高分辨率、高精度并且可快速切换配料信号,SIWAREX FTA 和 WP251 称重电子模块能满足客户所需。
而且,由于可无缝集成到 SIMATIC 自动化环境中,这些秤具有一系列额外的优势,例如非常易于扩展。

保证复杂定量给料过程具有高可靠性

各组分的精确定量给料

高质量的产品离不开各组分原料的精确定量给料。西门子提供高品质的称重产品确保精准、可靠的配料。借助于 SIWAREX 称重传感器和电子模块,无论是单一组分定量给料还是多组分配料,西门子均能不负所托。
SIWAREX FTA 和 WP251 是特别针对定量给料设计的称重电子模块。它们提供了协调功能以及用于控制粗细料流、排空和进一步定量给料功能的软件。由于 SIWAREX 具有较高可扩展性且可集成在 SIMATIC 系统中,很容易通过一个 SIMATIC 自动化站实现单组分或多组分定量给料装置的自动化。

联系方式

您需要何种帮助?

不管您需要测量压力、温度、流量和物位还是需要称重,西门子都拥有满足工厂或应用的独特需要的一流产品,并拥有一个全天候运行的全球技术支持网络。西门子高性能且经济高效的工业解决方案中还包括阀门定位器、过程保护、记录、控制、通信等装置。