SIWAREX 称重传感器

适合各种额定载荷的称重传感器

称重传感器有多种不同设计:从平台秤称重传感器,到单点式、剪切梁以及 S 型和轮辐式称重传感器。这些不同称重传感器系列的额定称量范围为 0.3 千克到 500 吨。此外,安装附件确保了称重传感器的准确安装,针对过载或横向应力为称重传感器提供保护,并大大简化了安装。这对于称重传感器达到精准精度来说是必不可少的。

手机端用户请搜索微信小程序“西门子官方工业商城“

官方工业商城(PC端)

单点称重传感器

单点称重传感器

单点称重传感器适合在只配有一个称重传感器的台秤上使用。它们也可以用在轻载型皮带秤上。

The different load cells differ in platform sizes and load classes

弯曲梁称重传感器

弯曲梁称重传感器

弯曲梁称重传感器通常在小型反应釜及台秤中使用。西门子的称重传感器具有 OIML R60 的 C3精度等级,满足商业贸易结算要求。 称重传感器由不锈钢材质制造,具备IP68的防护等级。

剪切梁称重传感器

剪切梁称重传感器

剪切梁称重传感器可用于台秤和料斗秤。西门子的剪切梁称重传感器 SIWAREX WL230 SB-S SA 具有C3精度等级,额定载荷范围 500 千克到 5 吨,满足贸易结算要求。它们由不锈钢制成,防护等级为 IP68。SIWAREX WL230 SB-S CA 的精度等级有 C3、C4 或 C5可选,额定载荷范围 100 千克到 10 吨,满足贸易结算要求。它们由镀镍合金钢制成,防护等级为 IP67。

双剪切梁称重传感器

双剪切梁称重传感器

双剪切梁称重传感器适合大型台秤和料斗秤。与专用的车辆安装套件相结合,非常适合应用在汽车衡上。SIWAREX WL290 DB-S CA 精度等级为 OIML R60 的 C3等级。额定载荷范围从 13.6 吨到 34 吨。它们由镀镍合金钢钢制成,防护等级为 IP67。

S 型称重传感器

S 型称重传感器

这种称重传感器适用于吊挂的容器,如 大袋罐装。称重传感器由不锈钢制成,密封式,防护等级为 IP67。SIWAREX WL250 达到 OIML R60 的 C3 精度等级,满足贸易结算要求,额定载荷范围 50 千克到 10 吨。

轮辐式称重传感器

轮辐式称重传感器

西门子轮辐式称重传感器的载荷范围为 500 千克到 500 吨,应用广泛。对于其中大多数称重传感器,西门子都提供了贸易结算证书,精度等级通常达到 OIML R60 的 C3。大多数轮辐式称重传感器的防护等级为 IP68。提供了适用于 SIWAREX WL270 K-S C 的高温和双桥路选件。

扭环式称重传感器

扭环式称重传感器

扭环式称重传感器特别适合在罐秤、输送机秤和台秤中使用。


这种称重传感器也可用于配料应用或用作商用秤。SIWAREX WL280 RN-S SA 通常符合 OIML R60 的 C3 精度等级,额定载荷范围 60 千克到 60 吨。


称重传感器的材质为不锈钢,防护等级为 IP66 和 IP68。

称重传感器附件

称重传感器附件

连接一个以上称重传感器时,可使用西门子提供的不锈钢或铝制接线盒。另外,还可以使用西门子的 SIWAREX EB 扩展盒来延长连接电缆。

产品信息

西门子称重传感器载荷范围宽,安装简单,尽显优点

西门子称重传感器具有从 300克直至 500 吨的宽额定载荷范围。大多数称重传感器符合 OIML R60 的C3精度等级。另外,西门子还提供了多种称重传感器安装套件和附件。

每种称重应用均能找到合适的称重传感器

SIWAREX称重传感器具有丰富的产品系列和出色的性能,覆盖几乎所有的工业称重应用,如罐秤、料斗秤、台秤、汽车衡、混合秤,等等。

了解西门子的称重产品与系统

下载手册

成功案例

客户对西门子称重产品的评价

下载、支持、服务

查找有关西门子重量测量产品的下载、支持与服务。
联系西门子专家的最快方法

联系西门子专家的最快方法

在技术支持摂中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家。

提供的服务

为了保持竞争力,工业领域内的公司必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为您的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。

服务产品目录

服务产品目录

作为您的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。借助于西门子的服务,您的公司将可靠运行并拥有成功的数字化未来。

良好的人员培训保证出色的运行

良好的人员培训保证出色的运行

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识。

故障安全集成

故障安全集成

在过程工业领域中,安全是关键。安全相关仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全特性,用于极大限度降低风险。

联系方式

您需要何种帮助?

不管您需要测量压力、温度、流量和物位还是需要称重,西门子都拥有满足工厂或应用的独特需要的一流产品,并拥有一个全天候运行的全球技术支持网络。西门子的高性能且经济高效的工业解决方案中还包括阀门定位、过程保护、记录、控制、通信等装置。