称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SB

单点称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SB 由不锈钢制成,采取密封设计。该称重传感器具有 IP68 防护等级,载荷范围 6kg 到 60kg,最大平台尺寸为 350x350mm。另外,由于具有精度等级 III 且最大称间隔值为 3.000d,它可在商用称中使用。 

西门子工业产品网上商城

选型和订货

优点

  • 不锈钢,密封式,防护等级 IP68
  • 可在等级 III 商用称中使用
  • 符合 OIML R60 的精度等级 C3

详情

额定载荷
6、12、30、60kg    
精度等级
符合 OIML R60 的 C3  
防护等级
IP68
材料
不锈钢  

典型应用:台称、小型皮带秤、检重秤或定量给料应用

下载、支持、服务

查找有关西门子重量测量产品的下载内容、支持与服务。

联系专家的最快方法

在“技术支持”中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家。

提供的服务

为了保持竞争力,工业领域内的公司必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。

服务样本

作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。借助于西门子的服务,公司将可靠运行并拥有成功的数字化未来。

良好的人员培训保证出色的运行

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识。

集成安全功能

在过程工业领域中,安全是关键。安全相关仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全特性,用于极大限度降低风险。

联系

您需要何种帮助?

不管您需要测量压力、温度、流量和物位还是需要称重,西门子都拥有满足工厂或应用的独特需要的一流产品,并拥有一个全天候运行的全球技术支持网络。西门子的高性能且经济高效的工业解决方案中还包括阀门定位、过程保护、记录、控制、通信等装置。