称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SC

单点称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SC 由不锈钢制成,采取密封设计。该称重传感器的载荷范围为 10kg 到 500kg,最大平台尺寸为 800x800mm。另外,由于具有精度等级 III 且最大称间隔值为 nmax=4.000d,它可在商用称中使用。最大称重传感器校验间隔为 Y=40.000 的选件 C4 MR 是高精度应用的优选解决方案。
设置页面语言为
西门子全球网站
切换区域
单点称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SC 由不锈钢制成,采取密封设计。该称重传感器的载荷范围为 10kg 到 500kg,最大平台尺寸为 800x800mm。另外,由于具有精度等级 III 且最大称间隔值为 nmax=4.000d,它可在商用称中使用。最大称重传感器校验间隔为 Y=40.000 的选件 C4 MR 是高精度应用的优选解决方案。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得良好体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: