SIWAREX WL270 K-S CA

压式称重传感器 SIWAREX WL270 K-S CA 的特点是具有高达 500 吨的极高载荷,而且安装高度很小,因此特别适合安装在容器称和料斗称中,如用于物位测量。除适合宽载荷范围和高温的现有型号外,这种压式称重传感器现在还提供了在防爆 1 区和 22 区中使用的型号。

西门子工业产品网上商城

选型和订货

优点

  • 安装尺寸极小

  • 载荷等级极高,高达 500 吨

  • 具有可在最高 250°C 下使用的高温型号以及采用双电桥的型号,提高了应用安全性

  • 可在防爆 2 区、22 区内使用

详情

额定载荷
2.8 吨、6 吨、13 吨、28 吨、60 吨、130 吨、280 吨、350 吨、500 吨
精度等级
0,1%*
防护等级
 IP66
材料
喷漆钢

* 高温型的精度有所不同

典型应用:

 

在高达 250°C 的极端温度下使用

这种称重传感器具有适合宽温度范围的选件,可用于所有额定载荷。专门开发的应变计可在 -30°C 到 250°C 温度范围内使用而不会损坏。电缆和附件针对这些温度范围进行了适当调整。 

 

采用双电桥,应用更安全

像起重机这样的应用需要满足很高的安全标准。SIWAREX WL270 K-S CA 提供了在具有冗余设计的称重传感器中采用一个双电桥的型号。两个电桥提供连续测量值,从而可以检查称重过程中的任何偏差。如果一个电桥损坏,另一个电桥会继续工作

此型号适用于 13 吨或更高载荷。

一个由喷漆钢制成的外壳对应变计提供保护,防止其受到环境影响。

 

在防爆区域中使用

还提供有适合在防爆 2 区、22 区中使用的称重传感器。

称重传感器的挠曲量取决于额定载荷,介于 0.23 和 3.11mm(0.01 和 0.11 in)之间。

附件

针对压式称重传感器,西门子提供了以下安装附件

自对准支承件 SIWAREX WL270 K-S CA

SIWAREX WL270 K-S CA 称重传感器的自定心、自对准支承件包含两个压力板,与称重传感器一起构成一个自定心单元。借助于此单元,顶板(因而载荷承载单元)可以承受水平位移(例如,温度波动造成的位移)。

称重传感器不在自对准承载件的供货范围内。

下载、支持、服务

查找有关西门子重量测量产品的下载内容、支持与服务。

联系专家的最快方法

在“技术支持”中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家。

提供的服务

为了保持竞争力,工业领域内的公司必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。

服务样本

作为用户的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。借助于西门子的服务,公司将可靠运行并拥有成功的数字化未来。

良好的人员培训保证出色的运行

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识。

集成安全功能

在过程工业领域中,安全是关键。安全相关仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全特性,用于极大限度降低风险。

联系

您需要何种帮助?

不管您需要测量压力、温度、流量和物位还是需要称重,西门子都拥有满足工厂或应用的独特需要的一流产品,并拥有一个全天候运行的全球技术支持网络。西门子的高性能且经济高效的工业解决方案中还包括阀门定位、过程保护、记录、控制、通信等装置。