适合 SIMATIC 的 SIWAREX 称重电子模块

将所有称重应用集成到 SIMATIC 自动化环境中

SIWAREX 包含多种称重电子模块,广泛适用于料斗秤、台秤、配料秤、装袋秤、皮带秤以及冲板流量计和失重秤。由于采用SIMATIC 统一的硬件平台,可无缝集成到 Step 7、TIA Portal 和 PCS7 中,并且具有长期可用性,确保了您的投资安全。

通过智能化选型工具和选型向导进行理想配置

TIA-Selection tool

台秤/料斗秤

台秤/料斗秤

料仓、料斗和平台称重是工业环境中较常见的应用。相应的 SIWAREX 电子模块提供了满足所有要求的丰富功能特性。

  • SIWAREX WP521:SIMATIC S7-1500 的称重模块
  • SIWAREX WP231:SIMATIC S7-1200 的称重模块
  • SIWAREX WP321:SIMATIC ET 200SP 的称重模块
  • SIWAREX U:SIMATIC S7-300/400 的称重模块

 定量给料秤/灌装秤/装袋秤和检验秤 

 定量给料秤/灌装秤/装袋秤和检验秤 

高精度混合和配料以及高速装袋和灌装是很多领域的典型要求。相应的 SIWAREX 电子模块提供了满足所有要求的丰富功能特性。

  • SIWAREX WP251:SIMATIC S7-1200 的称重模块
  • SIWAREX FTA:SIMATIC S7-300/400 的称重模块

皮带秤

皮带秤

沙石、水泥、煤、回收和采矿业需要使用皮带秤来精确测量所输送物料的重量。相应的 SIWAREX 电子模块提供了满足所有要求的丰富功能特性。

  • SIWAREX WP241:SIMATIC S7-1200 的称重模块
  • SIWAREX FTC:SIMATIC S7-300/400 的称重模块

失重秤

失重秤

失重秤可用于挤出机进料和向工艺过程加入添加剂。相应的 SIWAREX 电子模块提供了丰富的功能特性,可将这些秤集成到 SIMATIC S7-300/400 自动化系统中。

力/扭矩测量

力/扭矩测量

快速测量力和扭矩是包装、模塑和机床领域中的关键步骤。SIMATIC ET 200SP 模拟量输入模块 AI 2xSG 4-/6-wire HS 是这些应用的优选解决方案。

防爆接口

防爆接口

SIWAREX IS 接口可将位于危险区中的称重传感器连接到 SIWAREX 称重电子模块。

产品信息

方便地将 SIWAREX 称重模块集成到 SIMATIC 环境中

借助于 SIWAREX 中的模块,称重、灌装、装袋和定量给料比以往更容易和更高效

SIWAREX 是一种可无缝集成在 SIMATIC 环境中的称重技术。借助于连续连接技术和诊断功能、可自由编辑的用户界面以及经由 CPU 系统总线进行的直接通信,可实现性能极高的称重系统。由于集成在 TIA Portal、Step 7 和 PCS7 中,可方便地满足现代及复杂称重系统及其环境的所有要求。

了解西门子的称重产品与系统

下载手册

成功案例

客户对西门子重量测量产品的评论

下载、支持、服务

查找有关西门子重量测量产品的下载、支持与服务。
联系西门子专家的最快方法

联系西门子专家的最快方法

在技术支持摂中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家。

提供的服务

提供的服务

为了保持竞争力,工业领域内的公司必须确保并且(在理想情况下)提高机器设备的可用性和生产力。作为您的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。

服务产品目录

服务产品目录

作为您的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供特有的服务与支持。借助于西门子的服务,您的公司将可靠运行并拥有成功的数字化未来。

培训服务

良好的人员培训保证出色的运行

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识。

功能安全性

故障安全集成

在过程工业领域中,安全是关键。安全相关仪表的故障可能会对人员、过程和环境造成严重影响。因此,西门子的大量过程仪表都具有内在安全特性,用于极大限度降低风险。

联系方式

您需要何种帮助?

不管您需要测量压力、温度、流量和物位还是需要称重,西门子都拥有满足工厂或应用的独特需要的一流产品,并拥有一个全天候运行的全球技术支持网络。西门子的高性能且经济高效的工业解决方案中还包括阀门定位、过程保护、记录、控制、通信等装置。