SIWAREX WP351

较高精度紧凑型称重电子模块
无论是生产混合物的精确配比、高精度的灌装还是执行商业贸易的定量包装、检重、累计秤或定量给料,对于这些众多的高精度称重应用来说,SIWAREX WP351 都是正确之选。SIWAREX WP351 可用于自动及非自动衡器的应用中。
由于采用智能固件,称重控制过程直接由模块自动完成。此外,高采样速率以及 1000 Hz 的处理时间可保证极佳性能与重复性。
可连接大多数应变片原理标准称重传感器,客户对传感器的选择更灵活,从而可以使用人们已熟知的、且经过验证性能良好的众多品牌的称重传感器。
SIWAREX WP351 采用一种超紧凑的设计,且性能十分出色。它的宽度仅为 20 mm,高度为 65 mm,是全球市场上最小的称重控制仪表之一。
由于无缝集成到 ET 200SP 系统中,它可直接连接到 SIMATIC PLC 系统(如 S7-300、-400、-1200 和 -1500),从而是对“黑箱”专有称重终端一种灵活的替代方案。
借助于 ET 200SP 接口模块 IM155-6MF HF,可方便地连接到基于 Ethernet IP 或 Modbus TCP 的自动化系统中。
SIWAREX WP351 集出色的功能与精度于一身
优点
- 超紧凑:宽 20 mm,高 65 mm
- 高速:数字量输出的响应时间 < 1 ms
- 高精确:分辨率为 +/– 20,000,000,高达 3 x 6000d 多量程/多间隔标度; 0,5µV/d
- 可通过 Web 服务器进行维护与调试,用户友好
- 符合 OIML R-51、R-61、R-76 和 R-107 规范的要求,可用于贸易结算
- 无缝集成在不同自动化系统中
- 出厂时提供了各种通信接口
- “快速启动" HMI 界面和FB功能块
详情
典型应用:自动(商用/非商用)灌装、累计秤和检重,非自动(商用/非商用)衡器,如台秤或料斗秤。