SIDOOR

便利的门控器
从简便调试到基于状态的预防性维护,SIDOOR 均提供了出色的便利性和安全性。该自动门管理系统的功能不依赖于制造商,适合众多门控系统。这一智能系统解决方案可根据相应应用的规定自动计算门的更优传动特性,并确保持续保持这些特性。在运行期间生成的数据可以读出并进行局部或全局分析评估,以避免不必要的维护工作和停产。由于自动门管理系统的独立性,可方便地添加相应通信接口。
亮点:
只需按一下按钮即可进行全面调试,其余工作由智能 SIDOOR 系统自动控制。
独立的门控系统,集成简单
可独立于制造商对自动门管理系统进行数据分析
SIDOOR 门控制单元的特点是打开和关闭是两个确定的状态。在这两个位置之间,根据相关应用的指南对门进行连续控制。
"1键操作"可以启动自学习模式,在此期间,系统会自动确定门宽度和门重。将会自动计算并持续保持更优门传动特性。
无论是在工业领域,电梯还是在铁路环境,SIDOOR自动门控系统都久经考验。
用户可以从这些优异的高质量产品中获益。
有限的空间集成了多种功能
SIDOOR 总是根据标准以及相应应用指南来控制门。
SIDOOR 自动确定众多相关的门特性。
SIDOOR 自动计算门的更优传动特性并长度保持高精度。
SIDOOR 系列具有坚固、可靠和持久精准的特点。
SIDOOR 可操作重量高达 700 kg 的门(具体重量取决于应用)。
借助于通信接口(如 PROFINET、PROFIBUS、CANopen)或继电器模块,可实现各种系统连接(取决于应用)。
便于集成到现有安全系统设计中(如急停装置,取决于应用),尤其系统改造方案。
借助于 SIDOOR 软件工具,可通过 USB 适配器直接在现场进行参数分配和详细诊断。
系统配置
此图以机器防护门为例,说明了使用 SIDOOR 系统进行自动门控制的总体设计,其中包括电源装置和传动装置等附加组件。